Altura del campo de protección
Tapa final con piloto señalizador integrado
deTec4
Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.650 mm
En función del conector de sistema (conector macho, M12, 5 polos u 8 polos)
En función del conector de sistema (sin conexión de ampliación o con conector hembra M12, 5 polos)
Sí
IP65, IP67
deTec4
Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.800 mm
En función del conector de sistema (conector macho, M12, 5 polos u 8 polos)
En función del conector de sistema (sin conexión de ampliación o con conector hembra M12, 5 polos)
Sí
IP65, IP67
deTec4
Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.350 mm
En función del conector de sistema (conector macho, M12, 5 polos u 8 polos)
En función del conector de sistema (sin conexión de ampliación o con conector hembra M12, 5 polos)
Sí
IP65, IP67
deTec4
Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.500 mm
En función del conector de sistema (conector macho, M12, 5 polos u 8 polos)
En función del conector de sistema (sin conexión de ampliación o con conector hembra M12, 5 polos)
Sí
IP65, IP67
deTec4
Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.050 mm
En función del conector de sistema (conector macho, M12, 5 polos u 8 polos)
En función del conector de sistema (sin conexión de ampliación o con conector hembra M12, 5 polos)
Sí
IP65, IP67
deTec4
Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.200 mm
En función del conector de sistema (conector macho, M12, 5 polos u 8 polos)
En función del conector de sistema (sin conexión de ampliación o con conector hembra M12, 5 polos)
Sí
IP65, IP67
deTec4
Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.950 mm
En función del conector de sistema (conector macho, M12, 5 polos u 8 polos)
En función del conector de sistema (sin conexión de ampliación o con conector hembra M12, 5 polos)
Sí
IP65, IP67
deTec4
Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
900 mm
En función del conector de sistema (conector macho, M12, 5 polos u 8 polos)
En función del conector de sistema (sin conexión de ampliación o con conector hembra M12, 5 polos)
Sí
IP65, IP67