Cortinas fotoeléctricas de seguridad
C4000 Fusion

Multifuncional y fácil de usar, de alta disponibilidad y seguridad

Ventajas para el cliente

  • Aumento de productividad de la instalación, puesto que las virutas que atraviesan la cortina fotoeléctrica de seguridad no son motivo para que se produzca una desconexión
  • Disponibilidad: detecta los patines y suprime las obstrucciones, como los cables
  • Económica, gracias al ahorro de sensores de muting adicionales y otras medidas de protección
  • Máxima seguridad para la protección de acceso en el transporte automatizado de materiales, en el que el sistema debe diferenciar entre personas y materiales con total fiabilidad
  • La integración sencilla y la puesta en servicio rápida ahorran tiempo y dinero, puesto que no se requiere el uso de otros sensores
  • Seguridad: también proporciona protección en áreas donde no hay ningún objeto, a diferencia de las soluciones de muting convencionales
  • El láser de alineación integrado permite alinear el transmisor y el receptor con mayor rapidez

Visión general

Multifuncional y fácil de usar, de alta disponibilidad y seguridad

La cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 Fusion integra funciones, ampliando así las posibilidades de uso de estas cortinas. Es idónea como alternativa compacta de muting sin necesidad de sensores adicionales, o como un dispositivo de alta disponibilidad para la protección de zonas y puntos de peligro. El concepto de sistema permite la implantación de seguridad económica y específica para cada cliente en las máquinas y sistemas que están integrados en circuitos de transporte, y en los que es necesario diferenciar entre personas y materiales. Diseñada para su uso en condiciones ambientales adversas, esta cortina de luz combina la máxima seguridad en el trabajo con una productividad, ergonomía y rentabilidad excelentes. La suciedad del campo de monitorización puede suprimirse y la resolución puede utilizarse para proteger las manos o toda la persona. De este modo se maximiza la disponibilidad del dispositivo de protección y se reducen al mínimo los periodos de inactividad de las máquinas e instalaciones.

Lo más destacado
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Cegado dinámico y autoadaptativo para la protección de acceso en función de la aplicación
  • Protección de manos y de zonas en entornos sucios
  • Evaluación múltiple
  • Resolución reducida
  • Cegado fijo
  • 2 barreras fotoeléctricas virtuales
  • Láser de alineación integrado

 

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Nivel de seguridadTipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Resolución20 mm
    Alcance21 m
    Altura del campo de protección300 mm ... 1.800 mm
    Grado de protecciónIP65
    Temperatura ambiente de servicio0 °C ... +55 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas