Controlador de seguridad programable mediante software
Ventajas para el cliente
La adaptación modular a los requisitos respectivos significa una escalabilidad óptima y, por tanto, ahorro de costes
Software de configuración intuitivo con amplias funciones de fácil ingeniería
Verificación rápida de la aplicación de seguridad. El software de configuración suministra documentación y esquema de cableado
Las interfaces de diagnóstico del módulo principal y la memoria de configuración localizada en el conector del sistema permiten que la puesta en servicio, la sustitución de componentes y la resolución de errores sean rápidas, con lo que los tiempos de parada son mínimos
Controlador de seguridad programable mediante software
El controlador de seguridad Flexi Soft puede programarse mediante software. Gracias a la plataforma de hardware modular, Flexi Soft activa numerosas aplicaciones de seguridad de forma específica y eficiente. Hay disponible una amplia oferta de módulos: módulos principales, pasarelas, módulos de entrada/salida digitales y analógicos, módulos Motion Control y módulos de relé. El software de configuración libre Flexi Soft Designer permite programación intuitiva, rápida puesta en servicio y diagnóstico continuo hasta el nivel de automatización. Las funciones de integración segura en redes de control, conexión en serie segura o supervisión segura de accionamientos reducen los costes y aumentan la productividad. Con otras muchas funciones, Flexi Soft constituye el puente a las soluciones de sistema de SICK.
Lo más destacado
Controlador de seguridad con plataforma de hardware modular
Memoria de configuración localizada en el conector del sistema
Integración segura en redes de control con Flexi Line
Conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
Supervisión segura de accionamientos
Supervisión segura de valores analógicos
Software de configuración libre Flexi Soft Designer
El controlador de seguridad Flexi Soft resuelve tareas simples y complejas. Flexi Soft ofrece módulos principales, módulos de ampliación y pasarelas que puede combinar entre sí con flexibilidad en función de sus necesidades. Junto con los demás componentes de seguridad de SICK, el alcance funcional de su diseño de máquina individual admite aún más ampliaciones, por ejemplo con Safe Motion Monitoring and Control o con Safe EFI-pro.
Conexión en serie flexible con Flexi Loop
Flexi Loop permite la conexión segura en cascada de hasta 32 sensores. Flexi Loop se monta y configura con toda facilidad y suministra continuamente datos de diagnóstico sobre el estado de sus sensores. La información de estado resultante puede consultarla en la máquina o en el software de configuración.
Pasarelas La integración en controladores de rango superior se realiza por medio de pasarelas. Flexi Soft es compatible con todos los buses de campo convencionales, como PROFINET o EtherNet/IP™. El software Flexi Soft Designer permite una fácil configuración. De esta forma se obtiene una transmisión de datos segura y continua que cumple con los requisitos de la industria 4.0.Módulo analógico Con el módulo de entrada analógico puede integrar sensores con señal de salida analógica mediante interfaz estándar. Este tipo de sensores son indicados, por ejemplo, para el uso en vehículos de guiado automático para la protección contra caídas y la supervisión de la velocidad, o bien para el control de la temperatura.
De lo sencillo a lo complejo: adapte su controlador de seguridad con exactitud a su instalación
Intuitivo hasta el detalle
Un controlador de seguridad debe ofrecer algo más que simplemente ser seguro: con Flexi Soft tendrá un controlador de seguridad fácil de configurar mediante software y de manejo intuitivo. Además, con el software de configuración Flexi Soft Designer o Safety Designer es muy fácil realizar configuraciones de seguridad y documentarlas. El estado de las estaciones Flexi Soft puede consultarse en cualquier momento y se representa de forma transparente. Reduzca nítidamente sus costes de diseño de máquinas y puesta en servicio.
Fácil montaje en el armario de distribución Flexi Soft no solamente ofrece una estructura modular en el que los distintos módulos individuales se encadenan fácilmente uno a otro, sino también un montaje sencillo en el armario de distribución. Todas las entradas y salidas se conectan rápidamente mediante terminales de tensión de resorte.Configuración intuitiva mediante software
El software de configuración Flexi Soft Designer permite configurar, documentar y evaluar las aplicaciones con toda facilidad en el controlador de seguridad Flexi Soft. El resultado: ingeniería eficiente sin costes adicionales.
Sencillo y eficiente: ponga su instalación rápidamente en marcha mediante el software de configuración
Funciones inteligentemente combinadas
Sus versátiles funciones hacen del controlador de seguridad Flexi Soft una herramienta indicada para el uso en diferentes aplicaciones. La lógica integrada del controlador modular le ayuda con la resolución de las tareas más difíciles y con el suministro de la información de estado. Inteligentemente combinado, y a través de las interfaces propias de SICK, Flexi Soft permite el aprovechamiento de importantes datos de los sensores para una alta productividad.
Interconexión de las funciones de seguridad con Flexi Line La red de seguridad Flexi Line es flexible, escalable y se configura fácilmente mediante el software Flexi Soft Designer. Flexi Line permite conceptos de máquina modulares con hasta 32 estaciones Flexi Soft interconectadas de forma segura. Modularidad hecha realidad: elimine o integre módulos de máquina según lo necesite.Supervisión segura de accionamientos con Safe Motion Monitoring and Control
Safe Motion Monitoring and Control reúne las funciones de medición, monitorización y control. Al hacerlo, controla también de modo constante la velocidad y la posición de los motores. Esto evita que se produzca ningún movimiento peligroso, lo que redunda en mayor disponibilidad de sus máquinas y menos desechos.
El Safe EFI-pro System es indicado para el uso en aplicaciones de robótica exigentes y en vehículos de guiado automático (AGV). Interconecte muy fácilmente los escáneres láser de seguridad y los encoder de seguridad con el controlador de seguridad Flexi Soft. Además, el sistema proporciona un intercambio seguro de datos de sensores y de información de diagnóstico.