Extenso software de configuración para el controlador de seguridad de SICK
El software de configuración gratuito Flexi Soft Designer genera una configuración sencilla e intuitiva para el controlador de seguridad Flexi Soft. Esta se realiza en solo tres pasos: configuración del hardware, creación de la lógica y transferencia y verificación de la configuración a Flexi Soft. El software le ofrece información de los módulos y elementos así como un esquema de cableado gráfico para una rápida puesta en servicio y una documentación completa de su máquina. Además, podrá configurar estaciones Flexi Link individuales o un sistema Flexi Link completo en ún único archivo y verificar las partes del proyecto. Opcionalmente puede disponer de funciones ampliadas bajo licencia, tales como la descarga automatizada.
Lo más destacado
Enlaces lógicos sencillos mediante el sistema de “arrastrar y soltar”
Hasta 255 bloques de funciones certificados para cada estación Flexi Soft
Simulación offline del proyecto
Verificación del proyecto
Informe de proyecto exhaustivo en solo un archivo
Ayuda detallada para el cableado
Con licencia para la descarga automatizada u opcionalmente para sistemas de seguridad
Ventajas
Rápida puesta en servicio en solo unos pocos pasos
Con el controlador de seguridad Flexi Soft y con el software de configuración Flexi Soft Designer puede implementar as funciones de seguridad necesarias en sus máquinas. Déjese convencer por un software con una bien diseñada guía del usuario y con información detallada: vincule sus dispositivos y funciones con facilidad en la configuración del software y en el editor lógico. Flexi Soft Designer le ofrece una puesta en servicio rápida y conforme a las normas de su máquina.
Guía de usuario sencilla e intuitiva Utilice la función de arrastrar y pegar para mover y colocar fácilmente dispositivos, bloques de funciones y enlaces lógicos. De esta forma podrá crear la lógica para una o varias estaciones Flexi Soft en un abrir y cerrar de ojos.De la configuración a la verificación con rapidez El software incluye 255 bloques de funciones certificadas por TÜV que le ayudarán a generar rápidamente la configuración del controlador de seguridad. A continuación, las funciones de seguridad planificadas pueden representarse en una simulación. Verifique las partes individuales del proyecto y acelere así la creación final del concepto de su máquina.Informe detallado para la documentación Flexi Soft Designer le ofrece un informe completo sobre todos los detalles del proyecto, incluyendo lista de piezas y esquema de cableado. Esto permite una rápida instalación de su estación Flexi Soft en el armario de distribución. El informe puede incluirlo en la documentación de su máquina.
Intuitiva, rápida y con seguridad legal: la configuración de las funciones de seguridad
Toda una vida de máquina trabajando
Con el software de configuración Flexi Soft Designer podrá comprobar los proyectos de su máquina de forma detallada. Grabe, compare y simule funciones de seguridad antes de integrarlas en su máquina. El software interviene durante el ciclo de vida de la máquina: desde la configuración a través de descarga automática y la puesta en servicio hasta el diagnóstico y el mantenimiento.
Perspectivas en cuento a la seguridad de la máquina Configure y simule su aplicación de seguridad en su ordenador, fácilmente y sin necesidad de hardware. Con Flexi Soft Designer podrá también comprobar los enlaces lógicos y validar las funciones de seguridad.Eficiencia mediante datos en tiempo real La función de registrador de datos del software Flexi Soft Designer está continuamente grabando los datos de su aplicación, de forma fiable y en tiempo real. Los datos se guardan y se utilizan para un rápido análisis y la resolución de los errores.Comparación directa en el proyecto A través de la función "Comparación de proyectos" se comparan la configuración del controlador de seguridad Flexi Soft con la configuración del software. Las diferencias y las variaciones quedan rápidamente al descubierto.
Claro y eficiente: de la configuración a la multiplicación de un proyecto con toda facilidad
Ampliable a numerosas licencias de software
El software de configuración Flexi Soft Designer es compatible con el controlador de seguridad Flexi Soft. Además, el catálogo de dispositivos del software dispone de numerosos sensores de seguridad de SICK. Este software de configuración gratuito puede ampliarse con un gran número de licencias de software, por lo que admite una muy buena adaptación a su aplicación. Todo ello con el objetivo de aumentar su productividad.
Rápida puesta en servicio de Flexi Soft
En combinación con Flexi Soft, Flexi Soft Designer le ofrece no solamente una rápida puesta en servicio de su máquina, sino que ademas, gracias a la información detallada ofrecida, el software le ofrece opciones de simulación y un sencillo cambio de dispositivos, también para el servicio técnico y el mantenimiento de las máquinas.
Rápida multiplicación de configuraciones La licencia de software FSD Automated Download permite la descarga automatizada de configuraciones verificadas en el controlador de seguridad. Esto le ahorrará tiempo y dinero, tanto en la producción en serie de productos como en la puesta en servicio y mantenimiento de las máquinas.Cumpla antes sus objetivos con los sistemas de seguridad de SICK
SICK ofrece sistemas de seguridad con funciones de seguridad con licencia para el controlador de seguridad Flexi Soft. En primer lugar, seleccione alguna de las distintas aplicaciones preconfiguradas. A continuación, efectúe cómodamente el proceso de licencia para el sistema en el software Flexi Soft Designer.