La conexión de sensores en cascada segura con función de diagnóstico
La conexión de sensores en cascada segura Flexi Loop le permite conectar hasta 32 sensores de seguridad hasta el nivel de rendimiento (PL) e: con los componentes Flexi Loop, podrá conectar muy fácilmente bloqueos de seguridad, pulsadores y lámparas al controlador de seguridad. Todos los sensores reciben alimentación de tensión directa y están conectados con cables estándar M12. Los sensores con salidas OSSD pueden combinarse independientemente de su fabricante. La conexión al relé de seguridad y a Flexi Classic se realiza a través de nodo maestro o de forma directa. Configure fácilmente mediante software la conexión de su Flexi Loop con un controlador de seguridad programable. Flexi Loop le ofrece un diagnóstico exhaustivo tanto en el software como en el propio dispositivo.
Lo más destacado
Conexión de sensores en cascada segura: hasta 32 sensores de cualquier fabricante
Hasta 100 m de longitud de cable entre cada uno de los sensores
Conexión en serie segura gracias al elaborado concepto de dispositivo
La conexión de sensores en cascada segura Flexi Loop puede cablear hasta 32 sensores entre sí. La longitud total del cableado puede llegar hasta los 3.000 m con los correspondientes nodos Flexi Loop. Solo tiene que elegir entre 4 nodos de evaluación y unirlos con un nodo de diagnóstico. Para una conexión de sensores en cascada segura necesitará solo una entrada en el controlador de seguridad. De esta forma ahorrará tiempo y dinero no solo en la instalación, sino también en caso de cambio de dispositivo.
Seguridad universal Flexi Loop ofrece una alta seguridad en aplicaciones con hasta PL e y SIL3. El cálculo sencillo del nivel de rendimiento (PL) ahorra tiempo, ya que la conexión de sensores en cascada segura supervisa individualmente cada uno de los sensores conectados a esta. Además, Flexi Loop evita el enmascaramiento de errores: la totalidad de estos puede consultarse en el historial de eventos.Diagnóstico sencillo Mantenga la perspectiva localmente y en el software: el diagnóstico universal de todo el sistema Flexi Loop se realiza a través del nodo de diagnóstico o del software de configuración Flexi Soft Designer o Safety Designer. Esto proporciona gran rapidez en la resolución de los fallos y el rearranque de las máquinas. Además, a través del software de configuración pueden transferirse los datos de diagnóstico a una interfaz de usuario.
Cableado sencillo, configuración rápida y diagnóstico universal
Numerosas posibilidades de combinación
La conexión de sensores en cascada segura Flexi Loop no solo resulta beneficiosa para los interruptores de seguridad. También hace posible la combinación de cortinas de luz y otros sensores de seguridad independientemente de su fabricante. Los sensores de seguridad situados en zonas separadas entre sí pueden integrarse fácilmente en la instalación con ayuda de Flexi Loop, lo que proporciona un diseño de máquina eficiente. Además, la conexión de sensores en cascada segura facilita la evaluación de los datos de los sensores.
Combinación variable Además del nodo maestro, Flexi Loop dispone de otros nodos de diagnóstico, evaluación y ayuda y puede conectarse directamente a la entrada de un controlador de seguridad. Para evitar una caída de tensión en la conexión en serie, la calculadora de potencia determina con precisión el punto en el que debe montarse un módulo de alimentación de energía.Conexión sencilla
Conecte Flexi Loop con los controladores de seguridad Flexi Soft o Flexi Compact y configúrelo con ayuda del software de configuración. Con los nodos maestros 1 o 2 se realiza la conexión de Flexi Loop con Flexi Classic a través del selector de modo de servicio, o mediante interruptores DIP al relé de seguridad ReLy.
Diagnóstico rápido Con ayuda de los LED, el nodo maestro proporciona visibilidad en el diagnóstico y garantiza así una alta disponibilidad de su máquina. La interfaz IO-Link de MSTR2 establece una conexión en tiempo real con el control de procesos. Esto tiene como ventaja que los nodos de Flexi Loop se detectan y se confirman sin necesidad de aprendizaje. La configuración del nodo maestro puede adaptarse.
Conexión de sensores en serie para un uso versátil