32 en un ramal

Conexiones en serie de interruptores de seguridad

¿Desea conectar todos los interruptores de seguridad de una máquina entre sí y supervisarlos? Con la conexión de sensores en cascada segura de SICK, esto es posible con hasta 32 dispositivos: de forma rápida, intuitiva y con poca necesidad de cableado.

Selección de productos

Datos de diagnóstico transparentes

Se acabó el enmascaramiento de errores con Flexi Loop

Gracias alas funciones de diagnóstico de Flexi Loop, los errores en las funciones de seguridad se identifican de forma segura y, con ayuda del historial de eventos, pueden visualizarse en su totalidad y sin enmascaramiento de errores.

Selección de productos

Uso universal

Flexi Loop y los controladores de seguridad de SICK

Puede combinar Flexi Loop con todos los controladores de seguridad de SICK. Esto permite el uso en aplicaciones tanto simples como también complejas que deban cumplir los requisitos de PL e.

Más
32 en un ramal
Datos de diagnóstico transparentes
Uso universal

Seleccione su solución

Aquí encontrará productos o gama de productos adecuados

Filtrar por:

11 resultados:

Resultado 1 - 8 de 11

Conexión en serie segura
Flexi Loop
  • Componentes Flexi Loop: Nodos para sensores de seguridad (OSSD)
  • Uso de nodos Flexi Loop: Para sensor de seguridad con salidas OSSD de doble canal, con entrada estándar, Con salida estándar
  • Tipo de conexión de dispositivo de seguridad: Conector hembra M12 de 8 polos
Detalles
Comparar ahora
Conexión en serie segura
Flexi Loop
  • Componentes Flexi Loop: Nodos para sensores de seguridad (OSSD)
  • Uso de nodos Flexi Loop: Para sensor de seguridad con salidas OSSD de doble canal, con entrada estándar
  • Tipo de conexión de dispositivo de seguridad: Conector hembra M12 de 5 polos
Detalles
Comparar ahora
Conexión en serie segura
Flexi Loop
  • Componentes Flexi Loop: Nodos para interruptores de seguridad (EMSS)
  • Uso de nodos Flexi Loop: Para interruptor de seguridad electromecánico equivalente de doble canal (EMSS), con entrada estándar, Con salida estándar
  • Tipo de conexión de dispositivo de seguridad: Conector hembra M12 de 8 polos
Detalles
Comparar ahora
Conexión en serie segura
Flexi Loop
  • Componentes Flexi Loop: Nodos para interruptores de seguridad (EMSS)
  • Uso de nodos Flexi Loop: Para interruptor de seguridad electromecánico equivalente de doble canal (EMSS)
  • Tipo de conexión de dispositivo de seguridad: Conector hembra M12 de 5 polos
Detalles
Comparar ahora
Conexión en serie segura
Flexi Loop
  • Componentes Flexi Loop: Módulo de final de conexión en serie segura
  • Descripción: El módulo final sirve para concluir la conexión en serie segura de sensores en el último nodo Flexi Loop.
Detalles
Comparar ahora
Conexión en serie segura
Flexi Loop
  • Componentes Flexi Loop: Módulo de alimentación de energía
  • Descripción: El módulo de alimentación de energía sirve para conectar una fuente de alimentación con 24 V CC, para dar lugar al aislamiento galvánico y a la desconexión en caso de sobrecorriente.
Detalles
Comparar ahora
Conexión en serie segura
Flexi Loop
  • Componentes Flexi Loop: Módulo de conexión a Flexi Classic
  • Descripción: Nodo maestro Flexi Loop para conectar una línea Flexi Loop a Flexi Classic y para observar el sistema durante el funcionamiento y durante la puesta en servicio.
Detalles
Comparar ahora
Conexión en serie segura
Flexi Loop
  • Componentes Flexi Loop: Módulo de conexión a Flexi Classic
  • Descripción: Nodo maestro Flexi Loop para conectar una línea Flexi Loop a Flexi Classic y para observar el sistema durante el funcionamiento y durante la puesta en servicio.
  • Interfaz adicional: IO-Link
Detalles
Comparar ahora

Resultado 1 - 8 de 11

Ventajas

A la medida de sus necesidades

La conexión de sensores en cascada segura de SICK destaca por su fácil cableado in situ y por la configuración intuitiva gracias al software Flexi Soft Designer o Safety Designer. Desde módulos de máquina individuales hasta una máquina distribuida: la conexión de sensores en cascada segura puede utilizarse con muchos tipos de máquinas distintos y suministra en todo momento la información de todos los sensores conectados.
Conexión en serie con unos pocos clics

Flexi Loop se configura y se pone en funcionamiento con el software Flexi Soft Designer o Safety Designer. Conecte con facilidad sus sensores y confígurelos de forma intuitiva con ayuda del editor lógico.

Ir al software Flexi Soft Designer

Ir al software Safety Designer

Cableado en un abrir y cerrar de ojos Gracias al conector de pin M12 podrá conectar rápidamente todos los sensores de seguridad con las salidas OSSD por medio de Flexi Loop. Da igual cuántos sensores se utilicen en su máquina: Flexi Loop reduce drásticamente el cableado y el número de entradas necesarias en el controlador de seguridad.

Combinación inteligente

La conexión de sensores en cascada segura es compatible con todos los controladores de seguridad de SICK y se adapta a la perfección a sus necesidades. Gracias al concepto de producto inteligente y que ahorra espacio, no solo reducirá su número de entradas en el controlador, sino que se beneficiará también de la facilidad de cableado. Los módulos de la máquina pueden combinarse de forma variable.
Configuración intuitiva

Conecte la conexión de sensores en cascada segura con los controladores de seguridad de SICK. Ponga esta conexión en funcionamiento de forma intuitiva con ayuda del software de configuración Flexi Soft Designer o Safety Designer. A través de esta recibirá además datos de diagnóstico detallados sobre el estado de sus sensores.

Producto recomendado Flexi Soft

Producto recomendado Flexi Compact

Rápida parametrización

Las funciones de seguridad pueden ajustarse manualmente mediante interruptor giratorio en el controlador de seguridad Flexi Classic. A continuación, el nodo maestro suministra a Flexi Loop todos los datos de los sensores conectados en cascada segura a Flexi Classic. El diagnóstico se realiza a través del nodo especial de diagnóstico.

Producto recomendado Flexi Classic

Conexión sencilla

El relé de seguridad especial RLY3-LOOP100 supervisa los sensores conectados en serie, los ajustes en este se realizan mediante interruptores DIP. Con ayuda del nodo de diagnóstico es posible representar la información de estado completa en cualquier momento.

Producto recomendado ReLy

Descargas