Cuatro dimensiones tecnológicas de los sensores inteligentes:
Comunicación eficiente
La comunicación eficiente permite el intercambio bidireccional de datos entre el sistema de control y el sensor: para el tamaño de lote 1, procesos flexibles y mantenimiento sencillo.
Los Smart Sensors son recolectores de datos aplicados y analistas inteligentes. Comparten este conocimiento con su entorno a través de su interfaz IO-Link integrada en tiempo real. Los Smart Sensors siempre responden a todo tipo de comandos del sistema control. Por ejemplo, pueden recibir nuevos juegos de parámetros en cuestión de segundos, para garantizar una fabricación flexible, que puede llegar hasta el tamaño de lote 1. Incluso, en el caso de que un dispositivo esté defectuoso, el último juego de parámetros utilizado puede transferirse automáticamente al sensor de repuesto a través de IO-Link. El sistema “plug & play” se convierte así en una realidad.
Comunicación eficiente: el valor añadido para su aplicación
Fabricación flexible y tamaño del lote 1
- Mayor productividad al reducir los tiempos de inactividad de la máquina durante los cambios de producto
- Máxima flexibilidad y seguridad gracias a los ajustes dinámicos de parámetros del sensor durante el funcionamiento, incluso con el tamaño de lote 1
- La parametrización automática del sensor por el sistema de control evita ajustes incorrectos durante el cambio manual.
- Mayor variabilidad de la instalación que ayuda a reducir costes
Parametrización flexible del sensor para diferentes embalajes
Rápida puesta en servicio y sustitución de dispositivos “plug & play” gracias al ajuste automático de los parámetros del sensor
- Puesta en servicio simplificada gracias a la parametrización del sensor por el sistema de control
- La sustitución rápida del sensor de tipo “plug & play” aumenta la disponibilidad de la máquina
- La sustitución de los sensores también la puede realizar personal sin formación específica
- Parametrización remota de sensores montados en lugares de difícil acceso
Rápida puesta en servicio y sustitución de dispositivos “plug & play”
Transmisión digital continua de datos
- Mayor calidad de la señal gracias a la transmisión de datos completamente digital desde el sensor hasta el sistema de control; ya no es necesaria la transmisión de valores analógicos clásicos (0–10 V, 4–20 mA)
- El uso de cables estándar sin apantallar reduce los costes
- Alta compatibilidad electromagnética (CEM)
Transmisión de señales completamente digital
Validación de dispositivos, registro y listas electrónicas de piezas
- Gran transparencia: se puede registrar la sustitución de sensores y los cambios de parámetros
- Protección contra manipulación mediante desactivación selectiva de los elementos de mando
- Funcionamiento seguro: se puede evitar la puesta en servicio de dispositivos no homologados
- Creación automática de una lista de piezas electrónica a través de los Smart Sensors instalados actualmente en la máquina
Validación de dispositivos, registro y generación de listas electrónicas de piezas
Identificación sencilla de dispositivos para una gestión optimizada de la instalación
- Comunicación serie punto a punto a través de IO-Link
- Identificación de dispositivos descentralizada
- Identificación sencilla de dispositivos para una gestión optimizada de la instalación
Smart Sensors: comunicación eficiente con IO-Link
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...