Accesorios
Sistemas de fijación

COD-2400S1A1
2094150
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosProtección del dispositivo (mecánica)
      Gama de accesoriosCarcasas y tubos de protección
      Apropiado paraColumna de protección COD para rejilla fotoeléctrica MLG-2
      MaterialAluminio (columna de protección), Placa base de fundición inyectada de aluminio
      Dimensiones (An x Al x Long)155 mm x 155 mm x 2.400 mm (Columna de protección)
      PesoAprox. 13,1 kg
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002615
      ETIM 6.0EC002615
      ETIM 7.0EC002615
      ETIM 8.0EC002615
      UNSPSC 16.090132131023

    Dibujos técnicos

    COD-2400S1A1
    Esquema de dimensiones