Accesorios
Sistemas de fijación
COD-1500S1A1
2094149
Copiar enlace abreviado
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Datos aduaneros
-
Datos técnicos
Grupos de accesorios | Protección del dispositivo (mecánica) |
Gama de accesorios | Carcasas y tubos de protección |
Apropiado para | Columna de protección COD para rejilla fotoeléctrica MLG-2 |
Material | Aluminio (columna de protección), Placa base de fundición inyectada de aluminio |
Dimensiones (An x Al x Long) | 155 mm x 155 mm x 1.500 mm (Columna de protección) |
Peso | Aprox. 8,2 kg |
Clasificaciones
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ECl@ss 12.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002615 |
ETIM 6.0 | EC002615 |
ETIM 7.0 | EC002615 |
ETIM 8.0 | EC002615 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Dibujos técnicos
Esquema de dimensiones
-
-
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...