Accesorios
Fuentes de alimentación y cables de red

Caja de pruebas
6038940
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      DescripciónFuente de alimentación independiente 18 V para comprobar los sensores. Con tecla de aprendizaje y ajuste a distancia de los sensores con cable de aprendizaje externo, PNP y NPN, con inserto magnético y metálico para comprobar los sensores magnéticos y cilíndricos, incluye dos pilas de 9 V
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027040301
      eCl@ss 5.1.427040301
      eCl@ss 6.027242611
      eCl@ss 6.227242611
      eCl@ss 7.027040301
      eCl@ss 8.027040301
      eCl@ss 8.127040301
      eCl@ss 9.027040301
      eCl@ss 10.027040301
      eCl@ss 11.027040301
      eCl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004

    Dibujos técnicos

    Caja de pruebas
    Esquema de dimensiones