Contacto
Comentarios

Accesorios
Sistemas de fijación

Brida para sensor de presión y temperatura en zonas con riesgo de explosión
5327323
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosBridas
      Gama de accesoriosBrida de soldadura
      MaterialAcero inoxidable 1.4404
      DescripciónPlaca de brida especial para sensor de presión y temperatura en zonas con riesgo de explosión, tipo 5 DN40/PN40
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002615
      ETIM 6.0EC002615
      UNSPSC 16.090132131023
Arriba