Contacto
Comentarios

Accesorios
Sistemas de fijación

Brida con tubo
2045800
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosBridas
      Gama de accesoriosBrida de soldadura
      MaterialAcero de construcción 1.0037
      DescripciónBrida con tubo, diámetro interior 70,2 mm, longitud 240 mm, material = 1.0037
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002615
      ETIM 6.0EC002615
      UNSPSC 16.090132131023
Arriba