Accesorios
Sistemas de fijación

Brida con tubo
2047287
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosBridas
      Gama de accesoriosBrida de soldadura
      MaterialAcero inoxidable 1.4571
      DescripciónBrida con tubo, diámetro interior 195 mm, longitud nominal 700 mm
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002615
      ETIM 6.0EC002615
      ETIM 7.0EC002615
      ETIM 8.0EC002615
      UNSPSC 16.090132131023

    Dibujos técnicos

    Brida con tubo
    Esquema de dimensiones