Accesorios
Sistemas de fijación
Brida con tubo
2047288
Copiar enlace abreviado
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Datos aduaneros
-
Datos técnicos
Grupos de accesorios | Bridas |
Gama de accesorios | Brida de soldadura |
Material | Acero inoxidable 1.4571 |
Descripción | Brida con tubo, diámetro interior 195 mm, longitud nominal 350 mm |
Clasificaciones
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ECl@ss 12.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002615 |
ETIM 6.0 | EC002615 |
ETIM 7.0 | EC002615 |
ETIM 8.0 | EC002615 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Dibujos técnicos
Esquema de dimensiones
-
-
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...