Contacto
Comentarios

Accesorios
Sistemas de fijación

Brazo de acero redondo
2045879
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosSoportes de fijación y alineación
      Gama de accesoriosSoportes de fijación
      Apropiado paraPerfil de columna PU3H y perfil de equipo M4000
      Elementos suministradosIncluye material de fijación y tuercas correderas
      DescripciónBrazo de acero redondo de 400 mm, para fijar soportes universales
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Dibujos técnicos

    Brazo de acero redondo
    Esquema de dimensiones
Arriba