Contacto
Comentarios


Biblioteca SISTEMA (SLB)
  • Indicación: esta biblioteca se ha diseñado para el software SISTEMA, versión 1.1.x.

    • Características del producto
      Categoría de softwareSoftware de planificación de proyecto
      Tipo de softwareBiblioteca de seguridad funcional
      Versión2020.03
      IdiomaAlemán, Inglés
      DescripciónLibrería de productos SICK para la herramienta IFA-Tool SISTEMA
      Gamas de productos compatiblesmicroScan3, outdoorScan3, S300 Mini Standard, S300 Mini Remote, S300 Standard, S300 Advanced, S300 Professional, S300 Expert, S3000 Standard, S3000 Advanced, S3000 Professional, S3000 Expert, S3000 Remote, S3000 Anti Collision, S3000 PROFINET IO Advanced, S3000 PROFINET IO Professional, S3000 Cold Store, deTec, miniTwin4, miniTwin2, TWINOX4, mac4, C4000 Standard, C4000 Advanced, C4000 Fusion, C4000 Palletizer, C4000 Entry/Exit, C4000 Select, C4000 Palletizer in IP69K Housing, C4000 Standard ATEX II 3G/3D, C4000 Advanced ATEX II 3G/3D, C4000 Fusion ATEX II 3G/3D, C4000 Palletizer ATEX II 3G/3D, C4000 Entry/Exit ATEX II 3G/3D, C4000 Advanced Ex, C4000 Fusion Ex, C4000 Select Ex, C4000 Micro, C4000 Micro en carcasa IP 69K, C4000 Micro Cold Store, C4000 Basic, C4000 Basic Plus, C4000 Eco, M4000 Standard Curtain, M4000 Advanced Curtain, C2000 Standard, C2000 Standard en carcasa IP 69K, C2000 RES/EDM, C2000 Cascadable, C2000 Eco, senSe, V300 Work Station Extended, V200 Work Station Extended, deTem, M4000 Standard, M4000 Standard A/P, M4000 Standard con carcasa IP 69K, M4000 Standard A/P con carcasa IP 69K, M4000 Advanced, M4000 Advanced A/P, M4000 Area, M2000 Standard, M2000 Standard A/P, M2000 Standard en carcasa IP69K, M2000 Cascadable, M2000 RES/EDM, M2000 RES/EDM A/P, WSU/WEU26-3, L4000 Systems, L41, L21, L25, L26, L27, L28, L29, RE1, RE2, STR1, TR4 Direct, T4000 Multi, T4000 Direct, IME2S, IQB2S, IN3000 Direct, IN4000 Direct, IN4000 Standard, MLP1, TR10 Lock, TR110 Lock, i14 Lock, i10 Lock, i110 Lock, i15 Lock, i200 Lock, i12S, i16S, i17S, i110S, i10P, i10R, i110P, i110R, i10H, ES11, ES21, ER12, i110RP, i150RP, E100, Flexi Loop, Flexi Classic, Flexi Soft, Speed Monitor, Standstill Monitor, ReLy, UE10-2FG, UE12-2FG, UE10-3OS, UE23-2MF, UE23-3MF, UE42-2HD, UE43-2MF, UE43-3MF, UE43-3AR, UE43-4AR, UE44-3SL, UE45-3S1, UE48-2OS, UE48-3OS, UE10-4XT, UE11-4DX, UE401, UE402, UE403, Safeguard Detector, Safe EFI-pro System, DFS60S Pro, AFS/AFM60S Pro
      Grupos de productos compatiblesEscáneres láser de seguridad, Cortinas fotoeléctricas de seguridad, Sistema de cámara de seguridad, Barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz, Barrera fotoeléctrica de seguridad monohaz, Interruptores de seguridad sin contacto, Dispositivos de bloqueo de seguridad, Interruptores de seguridad electromecánicos, Dispositivos de mando de seguridad, Conexión en serie segura, Controladores de seguridad, Relés de seguridad, Sistemas de seguridad, Encoders de seguridad
      Segmentos de productos compatiblesDispositivos de protección optoelectrónicos, Interruptores de seguridad, sens:Control - soluciones de control seguras, Soluciones y sistemas de seguridad, Encoders
Arriba