Accesorios
Sistemas de fijación

BEF-W100-A
5311520
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosEscuadra y placas de fijación
      Gama de accesoriosEscuadra de fijación
      Apropiado paraW8, W8G, W8 Laser, W8 Inox, G6, G6 Inox, W100 Laser, W100-2, KTM Core, KTM Prime, CSM, LUTM
      MaterialAcero inoxidable
      Elementos suministradosMaterial de fijación incluido
      DescripciónEscuadra de fijación para montaje en la pared
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002615
      ETIM 6.0EC002615
      ETIM 7.0EC002615
      ETIM 8.0EC002615
      UNSPSC 16.090132131023

    Dibujos técnicos

    BEF-W100-A
    Esquema de dimensiones