Accesorios
Sistemas de fijación
BEF-KH-M06
2101067
Copiar enlace abreviado
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Datos aduaneros
-
Datos técnicos
Grupos de accesorios | Soportes de fijación y alineación |
Gama de accesorios | Soportes de fijación |
Material | Plástico (PA6) |
Elementos suministrados | Sin material de fijación |
Par de apriete | 1,1 Nm 1) |
Particularidades | Sin tope fijo |
Par de apriete sensor | 0,4 Nm ... 0,6 Nm 2) |
Utilizable para | Bloque de fijación para sensores circulares con diámetro de carcasa de 6,5 mm sin tope fijo |
Clasificaciones
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ECl@ss 12.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002024 |
ETIM 6.0 | EC002024 |
ETIM 7.0 | EC002024 |
ETIM 8.0 | EC002024 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Dibujos técnicos
Esquema de dimensiones
Indicaciones de montaje
-
-
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...