Accesorios
Sistemas de fijación

BEF-KH-M05
2101066
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosSoportes de fijación y alineación
      Gama de accesoriosSoportes de fijación
      MaterialPlástico (PA6)
      Elementos suministradosSin material de fijación
      Par de apriete1,1 Nm 1)
      ParticularidadesSin tope fijo
      Par de apriete sensor0,4 Nm ... 0,6 Nm 2)
      Utilizable paraBloque de fijación para sensores circulares con diámetro de carcasa de 5 mm sin tope fijo
      • 1) Par de apriete recomendado para el soporte.
      • 2) Par de apriete recomendado para el sensor, para obtener más información véase la hoja de datos del sensor.
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Dibujos técnicos

    BEF-KH-M05
    Esquema de dimensiones
    BEF-KH-M05
    Indicaciones de montaje