Contacto
Comentarios

Accesorios
Sistemas de fijación

BEF-FL-BYRD40-LFP1
2059612
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosSoportes de fijación y alineación
      Gama de accesoriosSoportes de alineación
      Utilizable paraLFP Inox
      MaterialPTFE
      Unidad de embalaje1 unidades
      Dimensiones (An x Al x Long)100 mm x 5 mm x 100 mm
      DescripciónSistema de centrado para el montaje en bypass y tubo de inmersión de 40 mm ... 100 mm de diámetro
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023
Arriba