Accesorios
Sistemas de fijación
BEF-FA-036-050-I
2094778
Copiar enlace abreviado
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Datos aduaneros
-
Datos técnicos
Grupos de accesorios | Bridas |
Gama de accesorios | Brida de montaje |
Material | Acero inoxidable |
Elementos suministrados | Incluye 3 tornillos de cabeza avellanada con revestimiento Precote 85-8; M4*12 |
Descripción | Adaptador de brida, adaptación de brida clamping con collar de centraje de 36 mm a brida servo de 50 mm |
Clasificaciones
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ECl@ss 12.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002615 |
ETIM 6.0 | EC002615 |
ETIM 7.0 | EC002615 |
ETIM 8.0 | EC002615 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Dibujos técnicos
Esquema de dimensiones
-
-
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...