Accesorios
Sistemas de fijación

BEF-AP-W12
2127742
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosEscuadra y placas de fijación
      Gama de accesoriosPlacas de fijación
      MaterialAluminio
      Elementos suministradosIncluye material de fijación para sensor y material de fijación para soporte
      Utilizable paraPlaca adaptadora para W23L/W27L a W12L
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027279202
      eCl@ss 5.1.427279202
      eCl@ss 6.027279202
      eCl@ss 6.227279202
      eCl@ss 7.027279202
      eCl@ss 8.027279202
      eCl@ss 8.127279202
      eCl@ss 9.027273701
      eCl@ss 10.027273701
      eCl@ss 11.027273701
      eCl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Dibujos técnicos

    BEF-AP-W12
    Esquema de dimensiones