Accesorios
Sistemas de fijación

BEF-1SHABPKU2
2098709
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosSoportes de fijación y alineación
      Gama de accesoriosSoportes de alineación
      MaterialPlástico
      Unidad de embalaje2 unidades
      DescripciónSoporte FlexFix para 1 dispositivo (p. ej., emisor o receptor), alineable ± 15°, con tornillo M5
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Dibujos técnicos

    BEF-1SHABPKU2
    Esquema de dimensiones