Contacto
Comentarios

Componentes del sistema
Axle Counter

Axle Counter
Previa solicitud
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Tecnología2D
      TareaDetección, Contador de ejes de vehículos con tráfico fluido
      Campo visual de ejemploEn función del objetivo empleado, 3 m hasta 10 m 1)
      Región del espectro≥ 850 nm
      Iluminación360 W
      • 1) Mínimo una cámara por carril.
    • Mecánica/Electrónica
      Dimensiones (Long x An x Al)240 mm x 175 mm x 115 mm
      Peso2,85 kg, Carcasa incl. cámara y óptica
      Color de cajaNegro
      MontajeElevada o lateral 1)
      Altura de instalación2 m 9 m Como mínimo, 1 m más alto que la altura máxima de los vehículos, ángulo de la cámara con respecto al suelo ángulo entre 5° y 60°
      ConexionesGigabit Ethernet: conector M25 3+9 contactos
      Tensión de alimentación12 V DC ... 30 V DC, 24 V DC
      Consumo de energía12 W
      Consumo de corriente0,5 A
      Grado de protecciónIP66
      • 1) Sin ninguna instalación en el carril.
    • Rendimiento
      Sensor de imagenMonocromo, NIR
      Resolución del sensor1.280 px × 1.024 px
      Precisión del recuento de ejes≤ 97 %, Velocidad de circulación hasta 120 km/h
      Velocidad de marcha≤ 180 km/h
    • Interfaz
      Sistema operativoWindows 10
      Interfaz de programaciónTEMS API (TCP/IP)
      Entrada digitalCon módulo OPC UA
    • Datos de ambiente
      Temperatura ambiente durante el funcionamiento–30 °C ... +60 °C
      Temperatura ambiente de almacenamiento–20 °C ... +60 °C
      Calefacción
Arriba