Accesorios
Reflectores y óptica / Dispositivos auxiliares de alineación

AR60
1015741
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosDispositivos auxiliares de alineación
      DescripciónLáser de alineación para distintos tipos de sensor, clase de láser 2 (IEC 60825): ¡no mirar el haz!
      Alcance de ... a≤ 60 m
      Dimensiones19 mm x 67,3 mm x 66,9 mm
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279210
      ECl@ss 5.1.427279210
      ECl@ss 6.027279210
      ECl@ss 6.227279210
      ECl@ss 7.027279210
      ECl@ss 8.027279210
      ECl@ss 8.127279210
      ECl@ss 9.027273607
      ECl@ss 10.027273607
      ECl@ss 11.027273607
      ETIM 5.0EC002558
      ETIM 6.0EC002558
      ETIM 7.0EC002558
      ETIM 8.0EC002558
      UNSPSC 16.090132131023