Contacto
Comentarios

Analizadores de gases in situ
ZIRKOR302

La otra forma de medir el oxígeno

Ventajas para el cliente

  • Comprobación y ajuste automáticos de la medición con aire ambiente
  • No hay que emplear costosos gases de prueba
  • Sin posibilidad de encendido inverso del gas de muestra, porque el sensor se encuentra fuera del gas de medición
  • Supervisión de procesos óptima incluso a altas temperaturas
  • Medición rápida directamente en el proceso para garantizar un control inmediato

Visión general

La otra forma de medir el oxígeno

El analizador de gas in situ ZIRKOR302 de SICK ofrece una medición rápida y fiable de oxígeno incluso a altas temperaturas. Su principio de medición por sonda de corriente le permite prescindir de costosos gases de prueba, pues es suficiente con el aire ambiente. En el diseño del analizador ha primado la seguridad, por lo que no constituye una fuente de ignición en el gas de muestra. La unidad de evaluación opcional permite manejar hasta tres analizadores.

Lo más destacado
  • Principio de medición innovador mediante sonda de corriente
  • Punto cero físico fijo y señal de medición lineal
  • Calentamiento de todos los componentes por donde circula el gas
  • Versión disponible para altas temperaturas
  • Tiempo de respuesta corto
  • Manejo de hasta tres analizadores mediante una unidad de evaluación

Accesorios

spareparts

Aplicaciones

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Unidad de análisis ZIRKOR302 E

    Unidad de análisis ZIRKOR302 E

    DescripciónAnalizador con eyector accionado por aire a presión
    Magnitudes de medidaO2
    Magnitudes de medida homologadasO2
    Principios de mediciónSonda de corriente de dióxido de circonio
    Caudal de gases
    0,5 l/h
    Rango de medición
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Campos de medición certificados
    O20 ... 21 Vol.-%
    Tiempo de adquisición (t90)
    ≤ 20 s
    Con dispositivo de extracción de gas de muestra estándar de 1 m de longitud
    Deriva del punto cero
    ≤ 0,2 Vol.-%: en el intervalo de mantenimiento
    Deriva del punto de referencia
    ≤ 0,2 Vol.-%: en el intervalo de mantenimiento
    Temperatura de proceso
    Sonda de acero inoxidable0 °C ... +700 °C
    Sonda de Inconel0 °C ... +950 °C
    Sonda de cerámica0 °C ... +1.400 °C
    Presión de proceso
    700 hPa ... 1.100 hPa
    Humedad de gas de proceso
    Sin condensación
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –40 °C ... +85 °C
    Certificados de conformidad

    Homologado para instalaciones sujetas a licencia

    2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV])

    2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV])

    27. BImSchV

    EN 14181

    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP65 / NEMA 4x
    Salidas analógicas1 Salida:
    0/4 ... 20 mA, + 800 Ω
    0 ... 10 V
    Sin potencial; se puede ampliar añadiendo un módulo de E/S
    Salidas digitales4 Contactos de relé:
    + 48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W
    Opcional
    Entradas digitales4 Entradas:
    + 24 V
    Opcional
    Indicador
    Pantalla LCD
    Entrada

    Teclas de función

    Teclas de flecha

    ManejoManejo a través de menús mediante pantalla LCD y teclado de membrana
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Véanse los dibujos acotados
    Peso
    27 kg
    Con dispositivo de extracción de gas de muestra estándar de 1 m de longitud
    Con calefacción adicional para el dispositivo de extracción de gas de muestra4 kg ... 6 kg
    Material, en contacto con el medioAcero inoxidable 1.4571
    Suministro de energía
    Tensión115 V / 230 V
    Frecuencia48 ... 62 Hz
    Consumo de energía≤ 250 W
    Materiales adicionales
    Aire comprimido4 ... 6 bar; tamaño máx. de partícula: 1 µm; contenido máx. de aceite: 0,1 mg/m³; punto máx. de condensación bajo presión: –30 °C
    Funciones de correcciónComprobación y calibración automáticas con aire ambiente
    Componentes integradosBomba de gas de muestra
  • Unidad de análisis ZIRKOR302 P

    Unidad de análisis ZIRKOR302 P

    DescripciónAnalizador con bomba de gas de muestra integrada
    Magnitudes de medidaO2
    Magnitudes de medida homologadasO2
    Principios de mediciónSonda de corriente de dióxido de circonio
    Caudal de gases
    0,5 l/h
    Rango de medición
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Campos de medición certificados
    O20 ... 21 Vol.-%
    Tiempo de adquisición (t90)
    ≤ 20 s
    Con dispositivo de extracción de gas de muestra estándar de 1 m de longitud
    Deriva del punto cero
    ≤ 0,2 Vol.-%: en el intervalo de mantenimiento
    Deriva del punto de referencia
    ≤ 0,2 Vol.-%: en el intervalo de mantenimiento
    Temperatura de proceso
    Sonda de acero inoxidable0 °C ... +700 °C
    Sonda de Inconel0 °C ... +950 °C
    Sonda de cerámica0 °C ... +1.400 °C
    Presión de proceso
    700 hPa ... 1.100 hPa
    Humedad de gas de proceso
    Sin condensación
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –40 °C ... +85 °C
    Certificados de conformidad

    Homologado para instalaciones sujetas a licencia

    2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV])

    2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV])

    27. BImSchV

    EN 14181

    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP65 / NEMA 4x
    Salidas analógicas1 Salida:
    0/4 ... 20 mA, + 800 Ω
    0 ... 10 V
    Sin potencial; se puede ampliar añadiendo un módulo de E/S
    Salidas digitales4 Contactos de relé:
    + 48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W
    Opcional
    Entradas digitales4 Entradas:
    + 24 V
    Opcional
    Indicador
    Pantalla LCD
    Entrada

    Teclas de función

    Teclas de flecha

    ManejoManejo a través de menús mediante pantalla LCD y teclado de membrana
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Véanse los dibujos acotados
    Peso
    27 kg
    Con dispositivo de extracción de gas de muestra estándar de 1 m de longitud
    Con calefacción adicional para el dispositivo de extracción de gas de muestra4 kg ... 6 kg
    Material, en contacto con el medioAcero inoxidable 1.4571
    Suministro de energía
    Tensión115 V / 230 V
    Frecuencia48 ... 62 Hz
    Consumo de energía≤ 250 W
    Funciones de correcciónComprobación y calibración automáticas con aire ambiente
    Componentes integradosBomba de gas de muestra
  • Unidad de control ZIRKOR302; carcasa de chapa de acero

    Unidad de control ZIRKOR302; carcasa de chapa de acero

    DescripciónLa unidad de control sirve como interfaz de usuario para el procesamiento y la emisión de datos, así como para las funciones de control y supervisión
    Tipo de protección
    IP65 / NEMA 4x
    Salidas analógicas3 Salidas:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Con aislamiento galvánico; una salida de valores medidos por cada analizador conectado
    Salidas digitales3 Contactos de relé:
    + 48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Entradas digitales3 Entradas:
    + 24 V
    Preestablecido para fallo, mantenimiento y control de funcionamiento
    Serie
    Tipo de integración en el bus de campoRS-232
    FunciónConexión al software SOPAS ET
    Bus CAN
    FunciónBus de sistema interno
    Indicador
    Pantalla LCD
    Indicadores LED de estado: “energía”, “mantenimiento” y “avería”
    Entrada

    Teclas de flecha

    Teclas de función

    ManejoManejo a través de menús mediante pantalla LCD y teclado de membrana
    ModeloCarcasa de chapa de acero
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm
    Peso
    4 kg
    Suministro de energía
    Tensión115 V / 230 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energía≤ 50 W
    Protección por fusible recomendada10 A
  • Unidad de control ZIRKOR302; carcasa de metal fundido

    Unidad de control ZIRKOR302; carcasa de metal fundido

    DescripciónLa unidad de control sirve como interfaz de usuario para el procesamiento y la emisión de datos, así como para las funciones de control y supervisión
    Tipo de protección
    IP67 / NEMA 4x
    Salidas analógicas3 Salidas:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Con aislamiento galvánico; una salida de valores medidos por cada analizador conectado
    Salidas digitales3 Contactos de relé:
    + 48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Preestablecido para fallo, mantenimiento y control de funcionamiento
    Entradas digitales3 Entradas:
    + 24 V
    Serie
    Tipo de integración en el bus de campoRS-232
    FunciónConexión al software SOPAS ET
    Bus CAN
    FunciónBus de sistema interno
    Indicador
    Pantalla LCD
    Indicadores LED de estado: “energía”, “mantenimiento” y “avería”
    Entrada

    Teclas de flecha

    Teclas de función

    ManejoManejo a través de menús mediante pantalla LCD y teclado de membrana
    ModeloCarcasa de metal fundido
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    289 mm x 370 mm x 138 mm
    Peso
    4 kg
    Suministro de energía
    Tensión115 V / 230 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energía≤ 50 W
    Protección por fusible recomendada10 A
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba