Contacto
Comentarios

Analizadores de gases in situ
ZIRKOR200

Tecnología innovadora en las mismas células

Ventajas para el cliente

  • Disponibilidad muy alta gracias a su célula de medición extraordinariamente duradera
  • Alta fiabilidad debida a la innovadora protección de la célula, incluso en condiciones de corrosión o reducción
  • Reducción de fallos del analizador gracias a la función de autovigilancia integrada
  • No se requieren ajustes manuales
  • Medición rápida cerca del proceso de combustión para garantizar un control inmediato
  • Aprobado para la supervisión de emisiones
  • Facilidad de uso del analizador, también de forma remota
  • Alta seguridad gracias al concepto de seguridad Ex

Visión general

Tecnología innovadora en las mismas células

Con el analizador de gas ZIRKOR200, SICK ofrece una medición de oxígeno muy robusta, fiable y con idoneidad verificada para instalaciones de combustión pequeñas y grandes. El ZIRKOR200 destaca por su célula de medición de gran durabilidad. La tecnología LongLife aplicada a esta célula aumenta su resistencia, especialmente bajo condiciones de corrosión y reducción. La función integrada de supervisión de la célula de medición y el ajuste completamente automático reducen increíblemente el trabajo de mantenimiento. La aplicación ZIRKOR Remote proporciona un acceso a distancia, rápido y sencillo al analizador. El ZIRKOR200 ofrece una medición de oxígeno sin complicaciones y sin apenas mantenimiento para optimizar la combustión. Su verificación de idoneidad conforme a EN 15267 lo hace también apto para la supervisión de emisiones.

Lo más destacado
  • Célula de medición extremadamente duradera gracias a su innovador mecanismo de protección
  • Función de autovigilancia de la célula de medición
  • Ajuste automático integrado en la unidad de control
  • Versión disponible para altas temperaturas
  • Aplicación ZIRKOR Remote para el acceso remoto al analizador
  • Tiempo de respuesta muy corto
  • Idoneidad verificada conforme a EN 15267
  • Versión Ex para ATEX, IECEx, zona 1 o zona 21

Accesorios

spareparts

Aplicaciones

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Unidad de análisis ZIRKOR200 versión estándar

    Unidad de análisis ZIRKOR200 versión estándar

    Magnitudes de medidaO2
    Magnitudes de medida homologadasO2
    Principios de mediciónSensor de dióxido de circonio
    Rango de medición
    0 ... 25 Vol.-%
    Campos de medición certificados
    O20 ... 25 Vol.-%
    Tiempo de adquisición (t90)
    5 s
    Dependiendo del caudal de gas de muestra
    Exactitud
    ± 0,5 %
    Del valor medido o 0,02 % de vol. de O2, se aplica el valor mayor
    Temperatura de proceso
    Sonda de medición≤ +600 °C
    Sonda de medición con tubo de protección refrigerante≤ +1.600 °C
    Presión de proceso
    –100 hPa ... 100 hPa
    Oscilación de presión máxima: ± 50 hPa
    Velocidad de gas de proceso
    ≤ 50 m/s
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +80 °C
    Certificados de conformidad

    EN 15267

    2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV])

    2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV])

    27. BImSchV

    Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 30 [BImSchV])

    Instrucciones técnicas para la calidad del aire (TA Luft)

    SIL
    Nivel de integridad de seguridadSIL 2 (IEC 61508)
    Idoneidad sistemáticaSC 2 (IEC 61508)
    Tipo de dispositivoType B
    Modo de operaciónTasa de demanda
    Arquitectura del sistemaEvaluación 1oo1
    Opcional
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP65
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Las dimensiones son variables. Para más detalles consulte los dibujos acotados.
    Profundidad de inmersión
    Sonda de medición≤ 3.682 mm
    Sonda de medición con tubo de protección refrigerante≤ 1.000 mm
    Material, en contacto con el medioAcero inoxidable 1.4571
    MaterialAcero inoxidable 1.4571
    Opciones

    Tubo de protección refrigerante

    Célula LongLife

    Célula LongLife²

  • Unidad de análisis ZIRKOR200 versiones Ex

    Unidad de análisis ZIRKOR200 versiones Ex

    Magnitudes de medidaO2
    Magnitudes de medida homologadasO2
    Principios de mediciónSensor de dióxido de circonio
    Rango de medición
    0 ... 25 Vol.-%
    Campos de medición certificados
    O20 ... 25 Vol.-%
    Tiempo de adquisición (t90)
    5 s
    Dependiendo del caudal de gas de muestra
    Exactitud
    ± 0,5 %
    Del valor medido o 0,02 % de vol. de O2, se aplica el valor mayor
    Temperatura de proceso
    Sonda de medición ZIRKOR200 Ex-G≤ +500 °C
    Sonda de medición ZIRKOR200 Ex-G con tubo de protección refrigerante≤ +1.400 °C
    Sonda de medición ZIRKOR200 Ex-D≤ +600 °C
    Presión de proceso
    –100 hPa ... 100 hPa
    Oscilación de presión máxima: ± 50 hPa
    Velocidad de gas de proceso
    ≤ 50 m/s
    Temperatura ambiente
    ZIRKOR200 Ex-G–20 °C ... +55 °C
    ZIRKOR200 Ex-D–20 °C ... +70 °C
    Certificados de conformidad

    EN 15267

    2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV])

    2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV])

    27. BImSchV

    Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 30 [BImSchV])

    Instrucciones técnicas para la calidad del aire (TA Luft)

    SIL
    Nivel de integridad de seguridadSIL 2 (IEC 61508)
    Idoneidad sistemáticaSC 2 (IEC 61508)
    Tipo de dispositivoType B
    Modo de operaciónTasa de demanda
    Arquitectura del sistemaEvaluación 1oo1
    Opcional
    Homologaciones de protección contra entornos explosivos
    IECExZIRKOR200 Ex-G: Ex db IIC T3 Gb
    ZIRKOR200 Ex-D: Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db
    ATEXZIRKOR200 Ex-G: II 2G Ex db IIC T3 Gb
    ZIRKOR200 Ex-D: II 2D Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    ZIRKOR200 Ex-G, ZIRKOR200 Ex-DIP66
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Las dimensiones son variables. Para más detalles consulte los dibujos acotados.
    Profundidad de inmersión
    Sonda de medición ZIRKOR200 Ex-G≤ 924 mm
    Sonda de medición ZIRKOR200 Ex-D≤ 960 mm
    Material, en contacto con el medioAcero inoxidable 1.4571
    MaterialAcero inoxidable 1.4571
    Opciones

    Tubo de protección refrigerante (excepto en ZIRKOR200 Ex-D)

    Célula LongLife (ya incluida en ZIRKOR200 Ex-D)

    Célula LongLife²

  • Unidad de control ZIRKOR200 versión estándar

    Unidad de control ZIRKOR200 versión estándar

    Temperatura ambiente
    Versión con aire de instrumentación–20 °C ... +55 °C
    Versión con bomba+20 °C ... +50 °C
    Envoltura de plástico reforzado con fibra de vidrio con calefacción–40 °C ... +55 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –40 °C ... +80 °C
    Certificados de conformidadEN 15267
    SIL
    Nivel de integridad de seguridadSIL 2 (IEC 61508)
    Idoneidad sistemáticaSC 2 (IEC 61508)
    Tipo de dispositivoType B
    Modo de operaciónTasa de demanda
    Arquitectura del sistemaEvaluación 1oo1
    Opcional
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    Carcasa de chapa de aceroIP66
    Carcasa de acero inoxidableIP66
    Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrioIP66
    Carcasa insertable de 19″IP20
    Salidas analógicas1 Salida:
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Con aislamiento galvánico
    Entradas analógicas1 Entrada:
    4 ... 20 mA, 120 Ω
    Sin aislamiento galvánico
    Salidas digitales5 Contactos de relé
    Entradas digitales2 Contactos de relé:
    + 24 V AC/DC, 1 A
    Modbus
    Tipo de integración en el bus de campoRTU RS-232
    RTU RS-485
    HART
    Foundation Fieldbus
    Indicador
    Indicadores LED de estado: “alarma”, “mantenimiento” y “fallo”
    Manejo

    Mediante pantalla LCD y teclado de membrana

    Mediante terminal Android con ZIRKOR Remote App

    Modelo

    Carcasa de chapa de acero

    Carcasa de acero inoxidable

    Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio

    Para rack de 19″

    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Carcasa de chapa de acero300 mm x 440 mm x 240 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Carcasa de acero inoxidable300 mm x 400 mm x 240 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio510 mm x 600 mm x 310 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Para rack de 19″483 mm x 177 mm x 400 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    Carcasa de chapa de acero17 kg ... 19 kg
    Carcasa de acero inoxidable17 kg ... 19 kg
    Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio19 kg ... 27 kg
    Para rack de 19″10 kg ... 11 kg
    Suministro de energía
    Tensión104 ... 126 V / 207 ... 253 V
    Consumo de energía≤ 400 W
    Protección por fusible recomendada10 A
    Opciones

    Ajuste semiautomático y totalmente automático (ajuste de 1 o 2 puntos)

    Célula LongLife

    Célula LongLife²

    Versión de eyector y de bomba

  • Unidad de control ZIRKOR200 versión Ex-G

    Unidad de control ZIRKOR200 versión Ex-G

    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –40 °C ... +80 °C
    Certificados de conformidadEN 15267
    SIL
    Nivel de integridad de seguridadSIL 2 (IEC 61508)
    Idoneidad sistemáticaSC 2 (IEC 61508)
    Tipo de dispositivoType B
    Modo de operaciónTasa de demanda
    Arquitectura del sistemaEvaluación 1oo1
    Opcional
    Homologaciones de protección contra entornos explosivos
    IECExEx db IIC T6 Gb
    ATEXII 2G Ex db IIC T6 Gb
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Salidas analógicas1 Salida:
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Con aislamiento galvánico
    Entradas analógicas1 Entrada:
    4 ... 20 mA, 120 Ω
    Sin aislamiento galvánico
    Salidas digitales5 Contactos de relé
    Entradas digitales2 Contactos de relé:
    + 24 V AC/DC, 1 A
    Modbus
    Tipo de integración en el bus de campoRTU RS-232
    RTU RS-485
    HART
    Foundation Fieldbus
    Indicador
    Indicadores LED de estado: “alarma”, “mantenimiento” y “fallo”
    Manejo

    Mediante pantalla LCD y teclado de membrana

    Mediante terminal Android con ZIRKOR Remote App

    ModeloCarcasa encapsulada resistente a la presión
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    700 mm x 359,5 mm x 220 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    32 kg
    Suministro de energía
    Tensión104 ... 126 V / 207 ... 253 V
    Consumo de energía≤ 400 W
    Protección por fusible recomendada10 A
  • Unidad neumática ZIRKOR200 Ex-G

    Unidad neumática ZIRKOR200 Ex-G

    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP65
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    300 mm x 440 mm x 218 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Materiales adicionales
    Gas de prueba150 l/h ... 180 l/h
    Aire de instrumentación30 l/h ... 40 l/h
    2 ... 10 bar; tamaño de partícula máx. 1 µm; contenido de partículas máx. 1 mg/m³; contenido de aceite máx. 0,1 mg/m³; punto de condensación bajo presión máx. –40 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba