Contacto
Comentarios

Analizadores de gases in situ
ZIRKOR100

Medición de oxígeno sencilla

Ventajas para el cliente

  • Alta disponibilidad gracias a la duradera célula de medición
  • Reducción de fallos del analizador gracias a la función de autovigilancia integrada
  • Medición rápida cerca del proceso de combustión para garantizar un control inmediato
  • Facilidad de uso del analizador, también de forma remota

Visión general

Medición de oxígeno sencilla

El analizador de gas ZIRKOR100 de SICK ofrece una medición de oxígeno muy robusta y fiable para instalaciones de combustión pequeñas. Se caracteriza por su célula de medición, muy duradera y con función de diagnóstico, que permite una reducción significativa del trabajo de mantenimiento. La aplicación ZIRKOR Remote proporciona un acceso a distancia, rápido y sencillo al analizador.

Como resultado, el ZIRKOR100 mide el oxígeno sin complicaciones y el operador de la instalación puede dedicarse a otras actividades importantes.

Lo más destacado
  • Gran durabilidad de la célula gracias a su tratamiento de alta calidad
  • Función de autovigilancia de la célula
  • Versión disponible para altas temperaturas
  • Aplicación ZIRKOR Remote para el acceso remoto al analizador
  • Tiempo de respuesta muy corto

Accesorios

spareparts

Aplicaciones

Service & Support

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Unidad de análisis ZIRKOR100

    Unidad de análisis ZIRKOR100

    Magnitudes de medidaO2
    Principios de mediciónSensor de dióxido de circonio
    Rango de medición
    O20 ... 25 %
    Tiempo de adquisición (t90)
    5 s
    Dependiendo del caudal de gas de muestra
    Exactitud
    ± 0,5 %
    Del valor medido
    Temperatura de proceso
    Sonda de medición≤ +400 °C
    Sonda de medición con tubo de protección refrigerante≤ +1.400 °C
    Presión de proceso
    –100 hPa ... 100 hPa
    Oscilación de presión máxima: ± 50 hPa
    Velocidad de gas de proceso
    ≤ 50 m/s
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +80 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP20
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Véanse los dibujos acotados
    Profundidad de inmersión
    Sonda de medición≤ 500 mm
    Sonda de medición con tubo de protección refrigerante≤ 1.000 mm
    Material, en contacto con el medioAcero inoxidable 1.4571
    MaterialAcero inoxidable 1.4571
    OpcionesTubo de protección refrigerante
  • Unidad de control ZIRKOR100

    Unidad de control ZIRKOR100

    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –40 °C ... +80 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Salidas analógicas1 Salida:
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Salidas digitales2 Salidas:
    Posibilidad de hasta 4 salidas opcionales
    Indicador
    Indicadores LED de estado: “alarma”, “mantenimiento” y “fallo”
    Manejo

    Mediante pantalla LCD y teclado de membrana

    Mediante terminal Android con ZIRKOR Remote App

    ModeloCarcasa de chapa de acero
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    300 mm x 440 mm x 240 mm
    Peso
    17 kg ... 19 kg
    Suministro de energía
    Tensión104 ... 126 V / 207 ... 253 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energía≤ 350 W
    OpcionesAlarmas de valor límite de oxígeno (valor mín./máx.)
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba