Contacto
Comentarios

Analizadores de gases in situ
GM901

Medición de CO para la supervisión de emisiones y el control de procesos

Ventajas para el cliente

  • Resultados de medición en tiempo real gracias a la medición in situ
  • Instalación y puesta en servicio fáciles y rápidas
  • Manejo sencillo e intuitivo
  • Económico, ya que requiere poco mantenimiento

Visión general

Medición de CO para la supervisión de emisiones y el control de procesos

El analizador GM901 está disponible en dos versiones: conducto cruzado y sonda. Esta versatilidad lo hace idóneo para una amplia gama de aplicaciones, incluso para tareas de medición difíciles como altas cargas de polvo, sobrepresión, perfiles de flujo críticos o elevadas concentraciones de gas de muestra.

Lo más destacado
  • Medición representativa a lo largo del diámetro del conducto
  • Manejo mediante unidad de evaluación
  • Tiempos de respuesta rápidos
  • Verificable con cubeta de llena de gas; en caso de sonda verificable, con gas de prueba

Accesorios

spareparts

Aplicaciones

Service & Support

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Sistema GM901 de conducto cruzado

    Sistema GM901 de conducto cruzado

    DescripciónEjecución Cross-Duct
    Magnitudes de medidaCO
    Principios de mediciónCorrelación de filtros de gas
    Longitud de la ruta de medición
    0,5 m ... 8 m
    Rango de medición
    CO0 ... + 500 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    Referido a un intervalo de medición de 1 m
    Tiempo de adquisición (t90)
    5 s ... 360 s
    Exactitud
    ± 5 %
    Del valor final del campo de medición
    Temperatura de proceso
    ≤ +250 °C
    Con calibración avanzada≤ +430 °C
    Presión de proceso
    ≤ 30 hPa
    Dependiendo de la unidad de aire de lavado
    Humedad de gas de proceso
    Sin condensación
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    Certificados de conformidadHomologación de tipo TÜV
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP65
    Montaje

    Brida de montaje, DN125, PN6

    Brida de montaje, ANSI, 5″

    Suministro de energía
    Tensión115 V / 230 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energía≤ 75 W
    Funciones de controlPrueba manual de punto de referencia con cubeta de calibrado
  • Sistema GM901, versión con sonda de medición

    Sistema GM901, versión con sonda de medición

    DescripciónVersión sonda de medición
    Magnitudes de medidaCO
    Principios de mediciónCorrelación de filtros de gas
    Rango de medición
    CO0 ... 250 ppm / 0 ... 10.000 ppm
    Referido a un intervalo de medición de 1 m
    Tiempo de adquisición (t90)
    5 s ... 360 s
    Exactitud
    ± 5 %
    Del valor final del campo de medición
    Temperatura de proceso
    Sonda de medición abierta (GMP)≤ +250 °C
    Con calibración avanzada≤ +430 °C
    Sonda de medición con prueba de gases (GPP)≤ +220 °C
    Presión de proceso
    ≤ 120 hPa
    Humedad de gas de proceso
    Sin condensación
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    Certificados de conformidad

    Homologación de tipo TÜV

    Conforme a la EPA de EE. UU.

    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP65 / NEMA 4
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    367 mm x 418 mm x 1.414 mm
    Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.
    Montaje

    Un lugar de montaje en el conducto

    Brida de montaje, DN125, PN6

    Brida de montaje, ANSI, 5″

    Suministro de energía
    Tensión115 V / 230 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energía≤ 60 W
    Funciones de controlPrueba manual de punto de referencia con cubeta de calibrado
  • Emisor

    Emisor

    DescripciónUnidad de transmisión del sistema de medición Cross-Duct
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    150 mm x 169 m x 240 m
    Peso
    3 kg
    Adaptador de aire de barrido incluido
  • Receptor

    Receptor

    DescripciónUnidad de recepción del sistema de medición Cross-Duct
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    150 mm x 169 m x 404 m
    Peso
    3 kg
    Adaptador de aire de barrido incluido
  • Unidad de control GM901; carcasa de chapa de acero

    Unidad de control GM901; carcasa de chapa de acero

    DescripciónLa unidad de control sirve como interfaz de usuario para el procesamiento y la emisión de datos, así como para las funciones de control y supervisión
    Tipo de protección
    IP65 / NEMA 4x
    Salidas analógicas1 Salida:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Con aislamiento galvánico
    Entradas analógicas1 Entrada:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Salidas digitales2 Contactos de relé:
    + 150 V AC, 1 A, 60 W / 125 V DC, 1 A, 30 W
    Entradas digitales1 Entrada:
    + 5 V, 2 mA
    Serie
    Tipo de integración en el bus de campoRS-232
    FunciónInterfaz de servicio patentada
    PROFIBUS DP
    Tipo de integración en el bus de campoRS-485
    Bus CAN
    FunciónBus de sistema interno
    Indicador
    Pantalla LCD
    LED de estado: “Operation”, “Service”, “Warning” y “Malfunction”
    Entrada

    Teclas de flecha

    Teclas de función

    ModeloCarcasa de chapa de acero
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm
    Peso
    4,3 kg
    Suministro de energía
    Tensión115 V / 230 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energía≤ 50 W
  • Unidad de conexión

    Unidad de conexión

    DescripciónPara prolongar la conexión de bus CAN interna con cable del cliente
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    175 mm x 110,5 mm x 175 mm
    Peso
    3 kg
    Suministro de energía
    Tensión115 V / 230 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Componentes integradosFuente de alimentación 24 V integrada para alimentar la unidad de transmisión-recepción
  • Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, trifásica

    Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, trifásica

    DescripciónUnidad para suministro de aire sin polvo para lavar las superficies ópticas
    Caudal de gases
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Con contrapresión de 30 hPa, dependiendo de la presión negativa en el filtro
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +55 °C
    Tipo de protección
    IP54
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    550 mm x 550 mm x 258 mm
    Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.
    Peso
    18 kg
    Suministro de energía
    Corriente trifásicaΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de lavado40 mm
    Funciones de controlControlador de presión (punto de conmutación –35 hPa)
    Componentes integradosFiltro de dos etapas, tipo Europiclon, capacidad de polvo de 200 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba