Contacto
Comentarios

Analizadores de gases in situ
GM35

Regulación eficiente de procesos de combustión y secado

Ventajas para el cliente

  • Medición dinámica de la humedad directamente en el proceso
  • Provisión de referencias de humedad reales
  • El método de medición in situ proporciona resultados de medición sin alterar
  • Se registran fluctuaciones del proceso rápidas o de corta duración
  • Medición representativa gracias a la posibilidad de elegir adecuadamente entre las ejecuciones de conducto cruzado o de lanza de medición

Visión general

Regulación eficiente de procesos de combustión y secado

Medición simultánea o individual: el analizador de gas GM35 efectúa mediciones de CO2, H2O y CO o N2O, así como de temperatura y presión, y lo hace de forma fiable, rápida y económica. Como analizador de gas in situ, el GM35 efectúa mediciones de componentes gaseosos directamente en el conducto de flujo de los gases, sin necesidad de extraer muestras. La fiabilidad, la precisión y los tiempos de respuesta cortos del GM35 constituyen una ventaja decisiva en la eficiencia de los circuitos de regulación en todos los procesos que producen CO y CO2.

Lo más destacado
  • Corrección de humedad dinámica
  • Medición in situ rápida directamente en el proceso
  • Medición simultánea de hasta tres componentes gaseosos, temperatura y presión
  • No hay necesidad de tomar muestras de gases ni de acondicionarlos
  • Sonda con prueba de gases disponible
  • Funciones integradas de control y autocomprobación

Aplicaciones

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Sistema GM35

    Sistema GM35

    Magnitudes de medidaCO, CO2, H2O, N2O
    Magnitudes de medida homologadasCO, CO2, H2O
    Principios de mediciónCorrelación de filtros de gas, Correlación de filtros de interferencia
    Rango de medición
    CO0 ... 180 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    N2O0 ... 60 ppm / 0 ... 2.500 ppm
    CO20 ... 22,5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Los campos de medición se refieren a un intervalo de medición de 1 m
    Los campos de medición dependen de la aplicación y de la versión del equipo
    Campos de medición certificados
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    CO20 ... 15 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-%
    Las ejecuciones GMP y de conducto cruzado se han sometido a la prueba de verificación de idoneidad
    Deriva del punto cero
    ± 2 %: Referido al valor final del campo de medición
    Deriva del punto de referencia
    ± 2 %: En el intervalo de mantenimiento, referido al valor final del campo de medición
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +50 °C
    Variación máxima de temperatura: ± 10 °C/h
    Temperatura de almacenamiento
    –40 °C ... +55 °C
    Humedad ambiental
    ≤ 96 %
    Humedad relativa; no se permite la condensación en las superficies ópticas
    Certificados de conformidad

    EN 15267 (MCERTS)

    MCERTS

    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP65 / NEMA 4x
    ManejoManejo a través de menús mediante unidad de control independiente
    Modelo

    Ejecución Cross-Duct

    Versión sonda de medición

    Montaje

    Brida de montaje, DN125, PN6

    Brida de montaje, ANSI, 5″

    Funciones de controlCiclo de control para punto cero y punto de referencia
  • Unidad de emisión-recepción

    Unidad de emisión-recepción

    DescripciónUnidad analizadora del sistema de medición
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP65 / NEMA 4x
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    291 mm x 527 mm x 529 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    29 kg
    Suministro de energía
    Tensión115 V AC / 230 V AC
    Frecuencia48 ... 62 Hz
    Consumo de energía≤ 350 W
  • Sonda de medición abierta (GMP)

    Sonda de medición abierta (GMP)

    DescripciónSonda de medición con diseño abierto y sistema de guía del aire de lavado
    Exactitud
    Sensor de presión1 %
    Sensor de temperatura1 %
    Temperatura de proceso
    ≤ +430 °C
    Para medición de N2O, máx. 180 °C
    Presión de proceso
    –60 hPa ... 60 hPa
    Dependiendo de la unidad de aire de lavado
    Carga de polvo
    ≤ 3 g/m³
    Referido a un intervalo de medición de 1 m
    Seguridad eléctricaCE
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Las dimensiones son variables. Para más detalles consulte los dibujos acotados.
    Peso
    Véanse los dibujos acotados
    Material, en contacto con el medioAcero inoxidable 1.4571, Acero inoxidable 1.4539
    Suministro de energía
    Tensión24 V DC
    Alimentación mediante unidad de control
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de lavadoRacor para conducto flexible de 40 mm
    Componentes integrados

    Sensor de presión

    Sensor de temperatura PT1000

  • Sonda de medición con prueba de gases (GPP)

    Sonda de medición con prueba de gases (GPP)

    DescripciónSonda de medición con elemento filtrante permeable a los gases para la calibración con gas de prueba
    Exactitud
    Sensor de presión1 %
    Sensor de temperatura1 %
    Temperatura de proceso
    ≤ +430 °C
    Para medición de N2O, máx. 180 °C
    Presión de proceso
    –60 hPa ... 200 hPa
    Carga de polvo
    ≤ 30 g/m³
    Referido a un intervalo de medición de 1 m
    Seguridad eléctricaCE
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Las dimensiones son variables. Para más detalles consulte los dibujos acotados.
    Peso
    Véanse los dibujos acotados
    Material, en contacto con el medioAcero inoxidable 1.4571, Acero inoxidable 1.4539, Cerámica, PTFE
    Suministro de energía
    Tensión115 V AC / 230 V AC
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energía≤ 150 W
    Conexiones de gas auxiliar
    Gas de pruebaSwagelok 1/4″
    Componentes integrados

    Sensor de presión

    Sensor de temperatura PT1000

  • Unidad reflectora (versión de conducto cruzado)

    Unidad reflectora (versión de conducto cruzado)

    DescripciónUnidad reflectora con reflector triple hueco
    Temperatura de proceso
    ≤ +500 °C
    Para medición de N2O, máx. 180 °C
    Presión de proceso
    –60 hPa ... 60 hPa
    Dependiendo de la unidad de aire de lavado
    Seguridad eléctricaCE
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    9 kg
  • Unidad de control GM35; carcasa de chapa de acero

    Unidad de control GM35; carcasa de chapa de acero

    DescripciónLa unidad de control sirve como interfaz de usuario para el procesamiento y la emisión de datos, así como para las funciones de control y supervisión
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP65 / NEMA 4x
    Salidas analógicas3 Salidas:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Con aislamiento galvánico
    Entradas analógicas1 Entrada:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Salidas digitales3 Contactos de relé:
    + 48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Preestablecido para fallo, mantenimiento y control de funcionamiento
    Entradas digitales3 Entradas:
    + 24 V
    Serie
    Tipo de integración en el bus de campoRS-232
    FunciónInterfaz de servicio patentada, Conexión al software SOPAS ET
    Bus CAN
    FunciónBus de sistema interno
    Indicador
    Pantalla LCD
    LED de estado: “Operation”, “Service”, “Warning” y “Malfunction”
    Entrada

    Teclas de flecha

    Teclas de función

    ManejoManejo a través de menús mediante pantalla LCD y teclado de membrana
    ModeloCarcasa de chapa de acero
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    4,7 kg
    Suministro de energía
    Tensión115 V / 230 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energía≤ 50 W
  • Unidad de control GM35; carcasa de metal fundido

    Unidad de control GM35; carcasa de metal fundido

    DescripciónLa unidad de control sirve como interfaz de usuario para el procesamiento y la emisión de datos, así como para las funciones de control y supervisión
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP67
    Salidas analógicas3 Salidas:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Con aislamiento galvánico
    Entradas analógicas1 Entrada:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Salidas digitales3 Contactos de relé:
    + 48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Preestablecido para fallo, mantenimiento y control de funcionamiento
    Entradas digitales3 Entradas:
    + 24 V
    Serie
    Tipo de integración en el bus de campoRS-232
    FunciónInterfaz de servicio patentada, Conexión al software SOPAS ET
    Bus CAN
    FunciónBus de sistema interno
    Indicador
    Pantalla LCD
    LED de estado: “Operation”, “Service”, “Warning” y “Malfunction”
    Entrada

    Teclas de flecha

    Teclas de función

    ManejoManejo a través de menús mediante pantalla LCD y teclado de membrana
    ModeloCarcasa de metal fundido
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    289 mm x 370 mm x 138 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    8,6 kg
    Suministro de energía
    Tensión115 V / 230 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energía≤ 50 W
  • Unidad de conexión

    Unidad de conexión

    DescripciónPara prolongar la conexión de bus CAN interna con cable del cliente
    Seguridad eléctricaCE
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    125 mm x 103 mm x 57 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    3 kg
  • Adaptador de aire de barrido

    Adaptador de aire de barrido

    DescripciónAdaptador de brida con conexiones para el conducto flexible del aire de lavado y el sensor de temperatura
    Seguridad eléctricaCE
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    320,9 mm x 360 mm x 220 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    7 kg
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de lavadoRacor para conducto flexible de 40 mm
    Conexiones eléctricas

    Monitor de caudal

    Sensor de temperatura PT1000

  • Sonda de presión y temperatura (ejecución de conducto cruzado)

    Sonda de presión y temperatura (ejecución de conducto cruzado)

    DescripciónSensor de presión y temperatura con brida de montaje DN40 / PN40
    Temperatura de proceso
    ≤ +500 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Las dimensiones son variables. Para más detalles consulte los dibujos acotados.
    Profundidad de inmersión
    Sensor de temperatura PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    MaterialAcero inoxidable 1.4571, Acero St37
    Elementos suministrados

    Cable de conexión para sensor de temperatura, 5 m

    Tubo flexible de conexión para sensor de presión, 5 m

    Tapa de brida, incluye junta y tornillos

  • Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, trifásica

    Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, trifásica

    DescripciónUnidad para suministro de aire sin polvo para lavar las superficies ópticas
    Caudal de gases
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Con contrapresión de 30 hPa, dependiendo de la presión negativa en el filtro
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +55 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP54
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    18 kg
    Suministro de energía
    Corriente trifásicaΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de lavadoRacor para conducto flexible de 40 mm
    Funciones de controlControlador de presión (punto de conmutación –35 hPa)
    Componentes integradosFiltro de dos etapas, tipo Europiclon, capacidad de polvo de 200 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba