Contacto
Comentarios

Analizadores de gases in situ
GM32

Medición rápida y directa de gases agresivos, incluso en zonas con peligro de explosión

Ventajas para el cliente

  • Valores no alterados, medidos en tiempo real sin necesidad de modificar la composición de los gases
  • Detecta las fluctuaciones temporales de proceso
  • Medición representativa gracias a la posibilidad de elegir entre la versión de conducto cruzado o la de sonda de medición
  • Mantenimiento rápido in situ gracias al diseño modular
  • Largos intervalos de tiempo sin necesidad de mantenimiento
  • Analizador de gases económico, incluso en la versión con protección contra explosiones
  • Bajo coste de instalación y funcionamiento, sin necesidad de usar gases de prueba
  • Solución completa para las emisiones en procesos de producción de pulpa kraft gracias a la medición simultánea de compuestos TRS más SO2, NO, y NH3

Visión general

Medición rápida y directa de gases agresivos, incluso en zonas con peligro de explosión

El analizador de gases in situ GM32 es capaz de medir SO2, NO, NO2, NH3 y compuestos TRS en el proceso de producción de pulpa kraft, así como la temperatura y presión en el canal de flujo de gases. Medición directa, rápida y sin necesidad de extraer o transportar los gases, lo que significa que las instalaciones con tecnología de regulación trabajan con los valores exactos en tiempo real. La función de autovigilancia garantiza la fiabilidad de los valores medidos y le avisa a tiempo si existen desviaciones. El GM32 se ha sometido a la pruebas de conformidad especificadas por la norma europea EN 15267 para medir las emisiones de SO2 y NO. También se encuentra disponible una versión con protección contra explosiones con numerosas funciones de seguridad y una avanzada tecnología de sistema con la denominación GM32 TRS-PE (PE = pulp emission) para la medición de TRS en el proceso de producción de pulpa kraft.

Lo más destacado
  • Medición in situ rápida y directa
  • Sin necesidad de extraer, transportar o procesar los gases
  • Hasta ocho magnitudes de medida de forma simultánea, además de la temperatura y la presión del proceso
  • Procedimientos de evaluación DOAS y CDE
  • Varios campos de medición independientes con una precisión constante
  • Función de autocomprobación automática (QAL3) sin gases de prueba
  • Ejecución encapsulada contra sobrepresión para zonas explosivas 1 y 2

Accesorios

spareparts

Aplicaciones

Service & Support

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Sistema GM32; versiones estándar y con protección contra explosiones

    Sistema GM32; versiones estándar y con protección contra explosiones

    DescripciónAnalizador de gas in situ adecuado de idoneidad probada para el control de emisiones y la medición de procesos
    Magnitudes de medidaNO, NO2, NH3, SO2
    Magnitudes de medida homologadasNO, SO2
    Principios de mediciónEspectroscopia de absorción óptica diferencial (DOAS)
    Rango de medición
    NH30 ... 30 ppm / 0 ... 2.600 ppm
    SO20 ... 15 ppm / 0 ... 7.000 ppm
    NO0 ... 40 ppm / 0 ... 1.900 ppm
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    LowNO20 ... 15 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    Los campos de medición se refieren a un intervalo de medición de 1 m
    Los campos de medición dependen de la aplicación y de la versión del equipo
    Campos de medición certificados
    NO0 ... 70 mg/m³ / 0 ... 700 mg/m³ / 0 ... 1.302 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    Con un recorrido de medición activo de 1,86 m (conducto cruzado) o de 1,25 m (sonda de medición abierta)
    La sonda de medición con prueba de gases (GPP) no dispone de prueba de aptitud TÜV
    Tiempo de adquisición (t90)
    Sonda de medición abierta (GMP)≥ 5 s
    Sonda de medición con prueba de gases (GPP)≥ 120 s
    Ejecución Cross-Duct≥ 5 s
    Tiempo de ajuste parametrizable
    Exactitud
    NH3± 2 %
    NO± 2 %
    NO2± 2 %
    SO2± 2 %
    En relación al campo de medición más pequeño
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    Variación máxima de temperatura: ± 10 °C/h
    Temperatura de almacenamiento
    –20 °C ... +55 °C
    Variación máxima de temperatura: ± 10 °C/h
    Humedad ambiental
    ≤ 96 %
    Humedad relativa; no se permite la condensación en las superficies ópticas
    Certificados de conformidad

    Homologado para instalaciones sujetas a licencia

    2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV])

    2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV])

    27.BImSchV

    Instrucciones técnicas para la calidad del aire (TA Luft)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    GOST

    Homologaciones de protección contra entornos explosivos
    IECExEx pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    ATEXII 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    StandardIP65, IP69K
    Versión con protección contra explosionesIP65
    ManejoMediante unidad de control integrada o software SOPAS ET
    Montaje

    Brida de montaje, DN125, PN6

    Brida de montaje, ANSI, 5″

    Funciones de control

    Control interno de punto cero

    Ciclo de control para punto cero y de referencia conforme a QAL3

    Opciones

    Unidad de control SCU (solo para atmósferas que no son potencialmente explosivas)

    Calibración de múltiples campos (campo de medición adicional para un componente)

    Rango de temperatura de gas ampliado a 550 °C o 650 °C

    LowNO2

  • Sistema GM32 TRS–PE

    Sistema GM32 TRS–PE

    DescripciónAnalizador de gases in situ para la supervisión de TRS en el proceso de producción de pulpa kraft
    Magnitudes de medidaNO, NH3, SO2, CH3SH, (CH3)2S, (CH3)2S2, H2S, TRS
    Principios de mediciónAnálisis quimiométrico de datos (CDE)
    Rango de medición
    NH30 ... 35 ppm / 0 ... 50 ppm
    H2S0 ... 35 ppm
    NO0 ... 40 ppm / 0 ... 150 ppm
    SO20 ... 15 ppm / 0 ... 35 ppm
    CH3SH0 ... 25 ppm
    (CH3)2S0 ... 20 ppm
    (CH3)2S20 ... 15 ppm
    TRS0 ... 70 ppm
    Los campos de medición se refieren a un intervalo de medición de 1 m
    Los campos de medición dependen de la aplicación y de la versión del equipo
    TRS = H2S + CH3SH (como equivalente a H2S)
    En la variante 7 del dispositivo: TRS = H2S + CH3SH + (CH3)2S + 2x (CH3)2S2
    Otros campos de medición disponibles previa solicitud
    Tiempo de adquisición (t90)
    Sonda de medición con prueba de gases (GPP)≥ 120 s
    Tiempo de ajuste parametrizable
    Exactitud
    NH3± 2 %
    NO± 2 %
    SO2± 0,3 ppm ... ± 2 %
    H2S± 2 %
    CH3SH± 2 %
    (CH3)2S± 2 %
    (CH3)2S2± 2 %
    TRS± 2 %
    En relación al campo de medición más pequeño
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    Variación máxima de temperatura: ± 10 °C/h
    En la variante 7 del dispositivo+20 °C ... +30 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –20 °C ... +55 °C
    Variación máxima de temperatura: ± 10 °C/h
    Humedad ambiental
    ≤ 96 %
    Humedad relativa; no se permite la condensación en las superficies ópticas
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP65, IP69K
    ManejoMediante unidad de control integrada o software SOPAS ET
    Montaje

    Brida de montaje, DN125, PN6

    Brida de montaje, ANSI, 5″

    Funciones de controlTest interno de punto cero y de referencia
    OpcionesUnidad de control SCU
  • Unidad de emisión-recepción; versión estándar

    Unidad de emisión-recepción; versión estándar

    DescripciónUnidad analizadora del sistema de medición
    ManejoMediante unidad de control integrada
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    315 mm x 580 mm x 359 mm
    Peso
    20 kg
  • Unidad de emisión-recepción; versión con protección contra explosiones

    Unidad de emisión-recepción; versión con protección contra explosiones

    DescripciónUnidad analizadora del sistema de medición
    ManejoMediante unidad de control integrada
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    315 mm x 910 mm x 410 mm
    Peso
    20 kg
  • Sonda de medición abierta (GMP)

    Sonda de medición abierta (GMP)

    DescripciónSonda de medición con diseño abierto y sistema de guía del aire de lavado
    Temperatura de proceso
    ≤ +550 °C
    Presión de proceso
    –60 hPa ... 60 hPa
    Relativo
    Peso
    Véanse los dibujos acotados
    Material, en contacto con el medioAcero inoxidable 1.4571, Acero inoxidable 1.4539
    Componentes integrados

    Sensor de presión (excepto en la versión con protección contra explosiones)

    Sensor de temperatura PT1000 (excepto en la versión con protección contra explosiones)

    Monitor de caudal (supervisión de la entrada de aire de lavado, excepto en la versión con protección contra explosiones)

  • Sonda de medición con prueba de gases (GPP)

    Sonda de medición con prueba de gases (GPP)

    DescripciónSonda de medición con elemento filtrante permeable a los gases para la calibración con gas de prueba
    Temperatura de proceso
    Con filtro de cerámica≤ +430 °C
    Con filtro de teflón≤ +200 °C
    Presión de proceso
    –60 hPa ... 200 hPa
    Relativo
    Peso
    Véanse los dibujos acotados
    Material, en contacto con el medioAcero inoxidable 1.4571, Acero inoxidable 1.4539, Cerámica, PTFE
    Suministro de energía
    Tensión115 V / 230 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energía≤ 150 W
    Componentes integrados

    Sensor de presión

    Sensor de temperatura PT1000

  • Unidad reflectora

    Unidad reflectora

    DescripciónUnidad reflectora con reflector triple de cristal
    Temperatura de proceso
    ≤ +650 °C
    Presión de proceso
    –60 hPa ... 200 hPa
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    291 mm x 280 mm x 161 mm
    Peso
    9 kg
  • Unidad de conexión; versión estándar

    Unidad de conexión; versión estándar

    DescripciónSe utiliza para conectar la fuente de alimentación con los cables de datos y de señal del cliente
    Salidas analógicas2 Salidas:
    0/4 ... 22 mA, + 500 Ω
    Por módulo, ampliable a ochos salidas
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Salidas digitales4 Salidas:
    + 48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W
    Entradas digitales4 Entradas:
    + 3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Por módulo, ampliable a ocho entradas
    Modbus
    Tipo de integración en el bus de campoTCP
    RTU RS-485 (mediante módulo de interfaz opcional)
    Bus CAN
    FunciónBus de sistema interno
    Ethernet
    FunciónConexión al software SOPAS ET o servidor OPC
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    450 mm x 424 mm x 158 mm
    Peso
    16 kg
    Suministro de energía
    Tensión100 ... 250 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energía≤ 260 W
  • Unidad de conexión; versión con protección contra explosiones

    Unidad de conexión; versión con protección contra explosiones

    DescripciónSe utiliza para conectar la fuente de alimentación con los cables de datos y de señal del cliente
    Salidas analógicas2 Salidas:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Por módulo, ampliable a ochos salidas
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Salidas digitales4 Salidas:
    + 48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W
    Entradas digitales4 Entradas:
    + 3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Por módulo, ampliable a ocho entradas
    Modbus
    Tipo de integración en el bus de campoTCP
    RTU RS-485 (mediante módulo de interfaz opcional)
    Bus CAN
    FunciónBus de sistema interno
    Ethernet
    FunciónConexión al software SOPAS ET o servidor OPC
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    679 mm x 630 mm x 158 mm
    Peso
    16 kg
    Suministro de energía
    Tensión100 ... 230 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energía≤ 260 W
  • Adaptador de aire de barrido; unidad de emisión-recepción

    Adaptador de aire de barrido; unidad de emisión-recepción

    DescripciónAdaptador de brida con conexiones para el aire de lavado y cableado externo (únicamente versión de conducto cruzado)
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    320,9 mm x 360 mm x 220 mm
    Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.
    Peso
    7 kg
    Conexiones de gas auxiliar
    Componentes integrados

    Sensor de temperatura PT1000 (excepto en la versión con protección contra explosiones)

    Monitor de caudal (supervisión de la entrada de aire de lavado, excepto en la versión con protección contra explosiones)

  • Adaptador de aire de barrido; unidad reflectora

    Adaptador de aire de barrido; unidad reflectora

    DescripciónAdaptador de brida con conexiones para el aire de lavado y cableado externo (únicamente versión de conducto cruzado)
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    320,9 mm x 360 mm x 220 mm
    Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.
    Peso
    7 kg
    Conexiones de gas auxiliar
    Componentes integradosMonitor de caudal (supervisión de la entrada de aire de lavado, excepto en la versión con protección contra explosiones)
  • Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, trifásica

    Unidad de aire de barrido SLV4-2, 2BH1300, trifásica

    DescripciónUnidad para suministro de aire sin polvo para lavar las superficies ópticas
    Caudal de gases
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Con contrapresión de 30 hPa, dependiendo de la presión negativa en el filtro
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +55 °C
    Tipo de protección
    IP54
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    550 mm x 550 mm x 258 mm
    Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.
    Peso
    18 kg
    Suministro de energía
    Corriente trifásicaΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de lavado40 mm
    Funciones de controlControlador de presión (punto de conmutación –35 hPa)
    Componentes integradosFiltro de dos etapas, tipo Europiclon, capacidad de polvo de 200 g
  • Unidad de aire de barrido SLV6-1, 2SH1300, ATEX 3G

    Unidad de aire de barrido SLV6-1, 2SH1300, ATEX 3G

    DescripciónUnidad para suministro de aire sin polvo para lavar las superficies ópticas; idónea para aplicaciones en atmósferas potencialmente explosivas
    Caudal de gases
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Con contrapresión de 30 hPa, dependiendo de la presión negativa en el filtro
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +40 °C
    Homologaciones de protección contra entornos explosivos
    ATEXEx II 3G c T3
    Tipo de protección
    IP54
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    550 mm x 681 mm x 287 mm
    Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.
    Peso
    28 kg
    Suministro de energía
    Corriente trifásicaDe 3 fases: 230 V/400 V, 50 Hz
    De 3 fases: 460 V, 60 Hz
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de lavado40 mm
    Funciones de controlControlador de presión (punto de conmutación –35 hPa)
    Componentes integradosFiltro de dos etapas, tipo Europiclon, capacidad de polvo de 200 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba