Analizadores de gases in situ

Análisis de gases en tiempo real directamente en el proceso

Tecnología de medición fiable para el montaje directo de los equipos en el lugar de medición: los analizadores de gas in situ miden directamente en el proceso bajo las condiciones de la instalación. Estos analizadores se caracterizan, entre otras cosas, por su muy reducida necesidad de mantenimiento y por unos tiempos de respuesta muy breves. Los analizadores de gas in situ de SICK se encuentran disponibles en dos versiones:

• Versiones Cross-Duct para resultados de medición representativos en toda la sección del canal

• Versiones con sonda de medición optimizadas para su instalación en un solo lado del canal de gases

Filtrar por:

10 resultados:

Resultado 1 - 10 de 10

Vista: Galería Lista
Medición rápida y directa de gases agresivos, incluso en zonas con peligro de explosión
  • Medición rápida y directa sobre el terreno
  • Sin necesidad de extraer, transportar o procesar los gases
  • Hasta cuatro magnitudes de medida de forma simultánea, además de la temperatura y la presión del proceso
  • Procedimiento de evaluación DOAS
  • Varios campos de medición independientes con una exactitud de medición constante
  • Función de autocomprobación automática (QAL3) sin gases de prueba
  • Ejecución encapsulada contra sobrepresión para zonas Ex 2
Comparar ahora
Seleccionar
Regulación eficiente de procesos de combustión y secado
  • Corrección de humedad dinámica
  • Medición in situ rápida directamente en el proceso
  • Medición simultánea de hasta tres componentes gaseosos, temperatura y presión
  • No hay necesidad de tomar muestras de gases ni de acondicionarlos
  • Sonda con prueba de gases disponible
  • Funciones integradas de control y autocomprobación
Comparar ahora
Seleccionar
Análisis de procesos eficiente, incluso en condiciones difíciles
  • Alta selectividad gracias a su elevada resolución espectral
  • Tiempos de respuesta rápidos
  • No se requiere calibración
  • Sin componentes móviles, prácticamente sin desgaste
  • No es necesario tomar muestras ni acondicionar los gases
  • Ejecución encapsulada contra sobrepresión para zonas Ex 2
Comparar ahora
Seleccionar
Tecnología innovadora en las mismas células
  • Célula de medición extremadamente duradera gracias a su innovador mecanismo de protección
  • Función de autovigilancia de la célula de medición
  • Ajuste automático integrado en la unidad de control
  • Versión disponible para altas temperaturas
  • Aplicación ZIRKOR Remote para el acceso remoto al analizador
  • Tiempo de respuesta muy corto
  • Idoneidad verificada conforme a EN 15267
  • Versión Ex para ATEX, IECEx, zona 1 o zona 21
Comparar ahora
Seleccionar
Medición de CO para la supervisión de emisiones y el control de procesos
  • Medición representativa a lo largo del diámetro del canal
  • Manejo a través de unidad de control
  • Tiempos de respuesta rápidos
  • Verificable con cubeta de llena de gas; en caso de sonda de medición con prueba de gases, con gas de prueba
Comparar ahora
Seleccionar
Medición de oxígeno sencilla
  • Gran durabilidad de la célula gracias a su tratamiento de alta calidad
  • Función de autovigilancia de la célula
  • Versión disponible para altas temperaturas
  • Aplicación ZIRKOR Remote para el acceso remoto al analizador
  • Tiempo de respuesta muy corto
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar
La otra forma de medir el oxígeno
  • Principio de medición innovador mediante sonda de corriente
  • Punto cero físico fijo y señal de medición lineal
  • Calentamiento de todos los componentes por donde circula el gas
  • Versión disponible para altas temperaturas
  • Tiempo de respuesta corto
  • Manejo de hasta tres analizadores mediante una unidad de evaluación
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 1 - 10 de 10