Analizadores de gases extractivos
S700

Análisis de gases adaptable para supervisión de emisiones y control de procesos

Ventajas para el cliente

  • Adaptación específica para la aplicación sencilla gracias a su estructura modular
  • También es idónea para atmósferas potencialmente explosivas en zonas 1 y 2 (ATEX)
  • Reajuste automático con gas de prueba o cubeta de calibración
  • Función de autovigilancia y diagnóstico de errores integrados

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

Visión general

Análisis de gases adaptable para supervisión de emisiones y control de procesos

Con el sistema modular S700 es muy fácil realizar adaptaciones específicas para cada aplicación. Para conseguir soluciones de sistema compactas y económicas, las carcasas S700 se pueden equipar de serie con hasta un máximo de 3 módulos de análisis. Con 5 módulos de análisis diferentes disponibles para analizar más de 60 componentes gaseosos. Están disponibles las siguientes formas de carcasa, que serán idóneas en función de la tarea de medición, el lugar de uso y las condiciones del entorno:

  • S710: módulo insertable de 19’’ para sistemas de análisis y aplicaciones estándar
  • S715: carcasa para montaje en pared para condiciones de aplicación adversas y zona Ex 2 (ATEX)
  • S720: carcasa encapsulada resistente a la presión para zona Ex 1 (ATEX)

Lo más destacado
  • Disponibilidad de 4 principios de medición distintos
  • Se puede elegir entre más de 60 componentes de medición
  • 3 variantes de carcasa diferentes para diferentes aplicaciones
  • Hasta 3 módulos de análisis en una única carcasa

Piezas de repuesto

Aplicaciones

Service & Support

Resumen técnico

 
  • Sistema S700

    Sistema S700

    Magnitudes de medidaAr, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2
    Magnitudes de medida homologadasCO, NO, O2, SO2
    Caudal de gases
    Sin bomba de gas de muestra integrada5 l/h ... 100 l/h
    Con bomba de gas de muestra integrada30 l/h ... 60 l/h
    Temperatura de gas de medición
    0 °C ... +45 °C
    Temperatura a la entrada del analizador
    Presión de proceso
    Rutas de gas de conducto rígido–200 hPa ... 1.000 hPa
    Rutas de gas de conducto flexible–200 hPa ... 300 hPa
    Humedad de gas de proceso
    Sin condensación
    Carga de polvo
    Resistente al polvo y los aerosoles
    Temperatura ambiente
    +5 °C ... +45 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –20 °C ... +70 °C
    Presión ambiental
    700 hPa ... 1.200 hPa
    Altitud geográfica≤ 2.000 m (sobre el nivel del mar)
    Humedad ambiental
    ≤ 95 %
    Humedad relativa; sin condensación
    Seguridad eléctricaCE
    Salidas analógicas4 Salidas:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    0 ... 10 V
    Con aislamiento galvánico
    Entradas analógicas

    2 Entradas:
    0/2/4 ... 20 mA

    Opcional:
    0 ... 10 V DC

    Salidas digitales

    8 Contactos de relé:
    Tres salidas de relé preestablecidas para fallo, servicio técnico y mantenimiento

    8 Salidas de colector abierto:
    De ajuste libre

    Entradas digitales8 Entradas de optoacoplador:
    Con aislamiento galvánico; de libre programación
    Modbus
    Tipo de integración en el bus de campoRTU RS-232
    Indicador
    Pantalla LCD
    ManejoManejo a través de menús mediante pantalla LCD y teclado de membrana
    Idiomas del menúAlemán, Inglés, Francés, Italiano, Holandés, Polaco, Sueco, Español
    Suministro de energía
    Tensión100 V AC, - 15 % / + 10 %
    230 V AC, - 15 % / + 10 %
    115 V AC, - 15 % / + 10 %
    Frecuencia48 ... 62 Hz
    Consumo de energía≤ 150 VA
    En función de la configuración del sistema
    Funciones de corrección

    Comprobación automática y ajuste con gases de prueba

    Ajuste manual con gases de prueba

    Opciones

    Bomba de gas de muestra integrada (solo con rutas de gas con conductos flexibles)

    Rutas de gas de conducto rígido

    Hasta tres rutas de gas aisladas

    Sensor de caudal

    Sensor de humedad

    Corrección de la presión barométrica

    Corrección de la presión del gas de muestra

    Conmutación de los puntos de medición (máx. 8 puntos de medición)

  • Diseño S710

    Diseño S710

    DescripciónCarcasa insertable de 19″ con 3 unidades de altura; para montaje en armarios de sistema
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP20
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    483 mm x 132,5 mm x 390 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    10 kg ... 20 kg
    Dependiendo del equipamiento
    Conexiones para gas de medición
    Racor de paso del mamparo de PVDF: para conducto flexible 6 x 1 mm
    OpcionalSwagelok 6 mm
    OpcionalSwagelok 1/4″
  • Diseño S711

    Diseño S711

    DescripciónCarcasa insertable de 19″ con 3 unidades de altura y profundidad reducida; para montaje en armarios de sistema
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP20
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    483 mm x 132,5 mm x 290 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    9 kg ... 19 kg
    Dependiendo del equipamiento
    Conexiones para gas de medición
    Racor de paso del mamparo de PVDF: para conducto flexible 6 x 1 mm
    OpcionalSwagelok 6 mm
    OpcionalSwagelok 1/4″
  • Diseño S715

    Diseño S715

    DescripciónCarcasa de pared con unidades electrónica y de análisis con aislamiento estanco, se pueden lavar por separado
    Homologaciones de protección contra entornos explosivos
    ATEXII 3G Ex nR II T6
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP65 / NEMA 4x
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    555 mm x 470 mm x 288 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    20 kg ... 30 kg
    Dependiendo del equipamiento
    Conexiones para gas de medición
    Rosca interior G1/4″: para racores
    OpcionalRacor de apriete con sistema de anillo PVDF: para conducto flexible 6 x 1 mm
    OpcionalSwagelok 6 mm
    OpcionalSwagelok 1/4″
    Conexiones de gas auxiliar
    Gas de lavadoRosca interior G1/4″: para racores
    OpcionalSwagelok 8 mm
    OpcionalSwagelok 10 mm
    OpcionalSwagelok 3/8″
    OpcionesSalidas de valor medido con seguridad intrínseca
  • Diseño S720 Ex

    Diseño S720 Ex

    DescripciónCarcasa encapsulada resistente a la presión para aplicaciones en zona Ex 1
    Homologaciones de protección contra entornos explosivos
    ATEXII 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb
    II 2G Ex db ia IIC T6 Gb
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP65 / NEMA 7
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    480 mm x 480 mm x 276 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    60 kg ... 70 kg
    Dependiendo del equipamiento
    Conexiones para gas de medición
    Rosca interior G1/4″: para racores
    OpcionalRacor de apriete con sistema de anillo PVDF: para conducto flexible 6 x 1 mm
    OpcionalSwagelok 6 mm
    OpcionalSwagelok 1/4″
    Conexiones de gas auxiliar
    Gas de lavadoRosca interior G1/4″: para racores
    OpcionesSalidas de valor medido con seguridad intrínseca
  • Diseño S721 Ex

    Diseño S721 Ex

    DescripciónCarcasa encapsulada resistente a la presión para aplicaciones en zona Ex 1 con unidad de análisis grande para la máxima configuración del sistema
    Homologaciones de protección contra entornos explosivos
    ATEXII 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb
    II 2G Ex db ia IIC T6 Gb
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP65 / NEMA 7
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    596 mm x 480 mm x 300 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    90 kg ... 100 kg
    Dependiendo del equipamiento
    Conexiones para gas de medición
    Rosca interior G1/4″: para racores
    OpcionalRacor de apriete con sistema de anillo PVDF: para conducto flexible 6 x 1 mm
    OpcionalSwagelok 6 mm
    OpcionalSwagelok 1/4″
    Conexiones de gas auxiliar
    Gas de lavadoRosca interior G1/4″: para racores
    OpcionesSalidas de valor medido con seguridad intrínseca
  • Módulo de análisis MULTOR

    Módulo de análisis MULTOR

    DescripciónAnalizador multicomponente NDIR para medición continua de hasta 3 gases que absorben IR y de H2O para corrección interna de sensibilidad
    Principios de mediciónEspectroscopia NDIR
    Rango de medición
    CH40 ... 470 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO0 ... 160 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 190 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 85 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Campos de medición certificados
    CO0 ... 200 mg/m³
    NO0 ... 250 mg/m³
    SO20 ... 250 mg/m³
    Certificado según EN 14181:2004
    Tiempo de adquisición (t90)
    ≤ 25 s
    Típico con 60 l/h, dependiendo de la longitud de la cubeta, del caudal del gas y del número de componentes de medición
    Deriva de sensibilidad
    ≤ 1 %: del valor límite del campo de medición por semana
    Deriva del punto cero
    ≤ 1 %: del campo de medición más pequeño por semana
    Certificados de conformidad

    2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV])

    Instrucciones técnicas para la calidad del aire (TA Luft)

    EN 14181:2004

    Material, en contacto con el medioViton B, PVDF, Fluoruro de calcio, Bariumfluorid, Acero inoxidable 1.4571, Oro, Aluminio
    Funciones de correcciónCalibración manual o automática con gases de prueba o cubeta de ajuste
  • Módulo de análisis OXOR-E

    Módulo de análisis OXOR-E

    DescripciónDeterminación del contenido de oxígeno mediante una célula electroquímica
    Principios de mediciónCélula electroquímica
    Rango de medición
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Campos de medición certificados
    O20 ... 25 Vol.-%
    Certificado según EN 14181:2004
    Tiempo de adquisición (t90)
    20 s
    Típico con 60 l/h, dependiendo del caudal del gas
    Deriva de sensibilidad
    ≤ 1 %: del valor límite del campo de medición por semana
    Deriva del punto cero
    ≤ 2 %: del campo de medición más pequeño por mes
    Presión de proceso
    Entrada del analizador–200 hPa ... 300 hPa
    Relativo
    Certificados de conformidad

    2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV])

    2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV])

    27. BImSchV

    Instrucciones técnicas para la calidad del aire (TA Luft)

    EN 14181:2004

    Material, en contacto con el medioViton B, PVDF, Acero inoxidable 1.4571
    Funciones de correcciónCalibración manual o automática con gases de prueba
  • Módulo de análisis OXOR-P

    Módulo de análisis OXOR-P

    DescripciónAnalizador de oxígeno preciso que trabaja según el principio de medición paramagnético
    Principios de mediciónPrincipio paramagnético “Hantel”
    Rango de medición
    O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Opcional: supresión de los campos de medición hasta 95 ... 100% de vol.
    Campos de medición certificados
    O20 ... 25 Vol.-%
    Certificado según EN 14181:2004
    Tiempo de adquisición (t90)
    ≤ 4 s
    Típico con 60 l/h de caudal de gas
    Deriva de sensibilidad
    ≤ 1 %: del valor límite del campo de medición por semana
    Deriva del punto cero
    ≤ 1 %: del campo de medición más pequeño por semana
    Campo de medición más pequeño 5% de vol.≤ 0,05 Vol.-%: por semana
    Certificados de conformidad

    2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV])

    2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV])

    27. BImSchV

    Instrucciones técnicas para la calidad del aire (TA Luft)

    EN 14181:2004

    Material, en contacto con el medioViton B, PVDF, Vidrio, Acero inoxidable 1.4571, Platino, Níquel
    Funciones de correcciónCalibración manual o automática con gases de prueba
    ObservacionesEstán disponibles ejecuciones especiales de células de medición con resistencia especial a los disolventes o a la corrosión
  • Módulo de análisis THERMOR

    Módulo de análisis THERMOR

    DescripciónAnalizador de conductividad térmica para determinar las concentraciones en mezclas de gas binarias o casi binarias
    Principios de mediciónMedición de la conductividad térmica
    Rango de medición
    H2 en Ar0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 en CH40 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 en CO20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 en gas de tragante0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 en N20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 en O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Otros campos de medición y componentes disponibles previa solicitud
    Tiempo de adquisición (t90)
    ≤ 20 s
    Típico con 60 l/h de caudal de gas
    Deriva de sensibilidad
    ≤ 1 %: del valor límite del campo de medición por semana
    Deriva del punto cero
    ≤ 1 %: del campo de medición más pequeño por semana
    Material, en contacto con el medioVidrio, Acero inoxidable 1.4571, PVDF (Ejecución resistente al HCl)
    Funciones de correcciónCalibración manual o automática con gases de prueba
  • Módulo de análisis UNOR

    Módulo de análisis UNOR

    DescripciónAnalizador NDIR altamente selectivo para medición continua de casi cualquier componente gaseoso, que absorbe en el rango del espectro infrarrojo
    Principios de mediciónEspectroscopia NDIR
    Rango de medición
    CH40 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Frigen 11, CCl3F0 ... 500 ppm / 0 ... 50 Vol.-%
    Frigen 134a, C2H2F40 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Frigen 22, CHClF20 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H20 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H40 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H60 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H2Cl20 ... 500 ppm / 0 ... 30 Vol.-%
    C3H60 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C3H80 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C4H100 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C5H120 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C6H140 ... 300 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    CO0 ... 20 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NH30 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SF60 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Más de 60 componentes de medición distintos para elegir
    Campos de medición certificados
    CO0 ... 100 mg/m³
    NO0 ... 100 mg/m³
    SO20 ... 100 mg/m³
    Certificado según EN 14181:2004
    Tiempo de adquisición (t90)
    3 s
    Típico con 60 l/h, dependiendo de la longitud de la cubeta y del caudal del gas
    Deriva de sensibilidad
    ≤ 1 %: del valor límite del campo de medición por semana
    Deriva del punto cero
    ≤ 1 %: del campo de medición más pequeño por semana
    Certificados de conformidad

    2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV])

    2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV])

    27. BImSchV

    Instrucciones técnicas para la calidad del aire (TA Luft)

    EN 14181:2004

    Material, en contacto con el medioViton B, PVDF, Fluoruro de calcio, Bariumfluorid, Acero inoxidable 1.4571, Oro, Aluminio
    Funciones de correcciónCalibración manual o automática con gases de prueba o cubeta de ajuste
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas