Magnitudes de medida | Br2, CCl4, C2Cl4, CCl2F2, C3F6, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H4, C3H6, C3H8, C4H6, C4H8, C4H10, C6H6, C6H14, C7H8, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, C2H3Cl, C2H2Cl2, C2H4Cl2, C2HCl3, C6H5Cl, C6H4Cl2, CHCl2F, CH3OH, C3H7OH, C2H4(OH)2, CH3CHO, HCOOH, CH3COOC2H3, C2H2O, Cl2, CO, CO2, COCl2, HCl, HCN, HF, H2O, NH3, NO, N2O, NO2, R-NCO, SO2, SiF4, Muchos otros fluidos y gases activos IR / VIS |
Principios de medición | Correlación de filtros de interferencia, Correlación de filtros de gas |
Región del espectro | | Versión VIS | 300 nm ... 1.200 nm | Versión IR | 1.200 nm ... 12.000 nm |
|
Rango de medición | Se pueden seleccionar más de 60 componentes de medición distintos (dependiendo de la concentración y de la composición del gas de muestra) Hasta 6 componentes simultáneamente 2 campos de medición por componente Conmutación automática de los campos de medición (ajustable) 2 valores límite por componente Los campos de medición dependen de la aplicación y de la combinación de los componentes de medición |
Tiempo de adquisición (t90) | | | 30 s ... 120 s Ajustable |
|
Deriva del punto cero | | Versión VIS | < 1 %: del campo de medición más pequeño por día | Versión IR | < 2 %: del campo de medición más pequeño por semana |
|
Límite de determinación | | | < 2 %: Referido al valor final del campo de medición |
|
Temperatura ambiente | | | +5 °C ... +40 °C Variación máxima de temperatura: ± 10 °C/h |
|
Temperatura de almacenamiento | | | –20 °C ... +60 °C |
|
Humedad ambiental | | | ≤ 80 % Sin condensación |
|
Homologaciones de protección contra entornos explosivos | | IECEx | Ex pxb IIC T3...T4 Gb | | Ex pzc IIC T3...T4 Gc | | Cubeta de proceso: Ex eb IIC Gb | ATEX | II 2G Ex pxb IIC T4 Gb | | II 2G Ex pxb IIC T3 Gb | | Cubeta de proceso: II 2G Ex e IIC Gb | | II 3G Ex pzc IIC T4 Gc | | II 3G Ex pzc IIC T3 Gc |
|
Seguridad eléctrica | CE |
Tipo de protección | | | IP65: Cubeta de muestras dependiendo de la ejecución |
|
Salidas analógicas | 2 Salidas: 0/4 ... 22 mA, 500 Ω Con aislamiento galvánico; el número máx. de salidas depende de la aplicación |
Entradas analógicas | 2 Entradas: 0/4 ... 22 mA, 100 Ω Con aislamiento galvánico; el número máx. de entradas depende de la aplicación |
Salidas digitales | 5 Salidas: 2 relés de potencia, con aislamiento galvánico; 3 salidas, sin potencial; el número máx. de salidas depende de la aplicación |
Entradas digitales | 4 Entradas: Contactos abiertos, sin potencial; el número máx. de entradas depende de la aplicación |
Modbus | ✔ | Observaciones | No en la ejecución Ex | Tipo de integración en el bus de campo | TCP |
|
Ethernet | ✔ | Observaciones | No en la ejecución Ex | Función | Conexión al software SOPAS ET o servidor OPC |
|
Indicador | | | LED de estado: “Power”, “Failure” y “Maintenance request” | | Pantalla LCD |
|
Entrada | Teclas de función |
Manejo | Mediante pantalla LCD Mediante software SOPAS ET (no en la versión Ex) |
Dimensiones (An x Al x Pr) | | | Las dimensiones son variables. Para más detalles consulte los dibujos acotados. |
|
Peso | | | Véanse los dibujos acotados |
|
Material, en contacto con el medio | Cubeta de muestras dependiendo de la ejecución |
Material | Aluminio, revestido |
Suministro de energía | | Tensión | Ejecución estándar 115 V AC, ± 10 % | | Ejecución estándar 230 V AC, ± 10 % | | Versión con protección contra explosiones 230 V AC, ± 10 % | | Unidad de control Ex 230 V AC, ± 10 % | Frecuencia | Analizador: 50 ... 60 Hz | | Unidad de control Ex: 48 ... 62 Hz | Consumo de energía | Analizador: ≤ 230 VA | | Con calefacción de cubeta: ≤ 805 VA | | Con 2.ª calefacción: ≤ 1.450 VA |
|
Funciones de corrección | Compensación de sensibilidad cruzada de hasta 6 variables de perturbación |