Visión general
Análisis de gases adaptable para supervisión de emisiones y control de procesos
GMS800 es una gama de productos de analizadores de gas extractivos que pueden medir más de 60 componentes gaseosos distintos. GMS800 se caracteriza por su diseño modular consecuente: 6 módulos analizadores, un módulo de gases, módulos de E/S y una unidad de control. Para que los costes de integración en el sistema sean reducidos, pueden emplearse carcasas insertables normalizadas de 19". Para entornos industriales adversos, son idóneas las carcasas para montar en pared que cuentan con homologaciones para zonas Ex, de conformidad con ATEX. Equipado con un software intuitivo, el GMS800 cuenta con las interfaces necesarias para la supervisión remota mediante red o para conectarse a un sistema de control de procesos.
Lo más destacado
- 6 módulos de analizador distintos: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (med. electroquímica de O2), OXOR-P (med. paramagnética de O2), THERMOR (TC) y UNOR (NDIR)
- 4 variantes de carcasa
- Módulo de gas con bomba de gas de muestra y/o sensores de control
- Variante de carcasa para una instalación sencilla y rápida en los sistemas de análisis
- Diagnóstico remoto a través de Ethernet con el software SOPAS ET