Visión general
Especialista en medición continua de hidrocarburos totales
El analizador de gas extractivo GMS800 FIDOR, que forma parte de la gama de analizadores GMS800, está indicado para la medición de emisiones de acuerdo con las especificaciones y directrices legales, por ejemplo, en plantas de incineración de residuos, cementeras y centrales eléctricas. Basado en el principio de detección de ionización de llama, de probada eficacia, el GMS800 FIDOR mide la concentración de hidrocarburos totales en gases, tanto a nivel de trazas como en altas concentraciones. El analizador GMS800 FIDOR está disponible en tres versiones: el GMS810 FIDOR con unidad de control BCU integrada, el GMS811 FIDOR con unidad de control BCU externa y el GMS840 FIDOR en carcasa de pared compacta. Las carcasas permiten el funcionamiento independiente y facilitan la integración en los sistemas ya existentes, como en el analizador multicomponente MCS200HW de SICK.
Lo más destacado
- Carcasas estándar de 19" para facilitar la integración en los sistemas industriales de uso habitual
- Carcasa de pared compacta (independiente)
- Bomba eyectora prácticamente sin mantenimiento para el suministro de gas de muestra al analizador
- Catalizador interno (opcional) para la limpieza del gas cero y del aire de combustión
- Regulación y compensación automáticas de las fluctuaciones de presión del proceso
- Filtro de protección en la entrada de gas de muestra
- Alto grado de linealidad (≤ 2%) para campos de medición de muy bajos a altos
- Idoneidad verificada conforme a las normas EN 15267 y EN 14181