Visión general
Análisis de procesos sofisticados llevados en línea
Fiabilidad y precisión son las características principales del analizador de gases láser GME700. El GME700 se basa en el principio TDLS (Tunable Diode Laser Spectroscopy) y puede medir varios componentes gaseosos, como NH3, HF o HCl, mediante el método de absorción específica de luz. La unidad compacta de 19" contiene la unidad de evaluación y análisis, así como una célula de medición de ruta larga con calefacción.
Lo más destacado
- Alta selectividad gracias a su elevada resolución espectral
- No se requiere calibración
- Sin componentes móviles, prácticamente sin desgaste
- Célula de medición de ruta larga con calefacción
- Tecnología de medición en caliente