La gama de productos EuroFID3010 se ha descatalogado. A continuación encontrará posibles sucesores. Si no se muestra ninguna gama de productos, no existe ningún sustituto 1:1.
Nuestro departamento de ventas le asesorará con mucho gusto.
- Carcasas estándar de 19" para facilitar la integración en los sistemas industriales de uso habitual
- Carcasa de pared compacta (independiente)
- Bomba eyectora prácticamente sin mantenimiento para el suministro de gas de muestra al analizador
- Catalizador interno (opcional) para la limpieza del gas cero y del aire de combustión
- Regulación y compensación automáticas de las fluctuaciones de presión del proceso
- Filtro de protección en la entrada de gas de muestra
- Alto grado de linealidad (≤ 2%) para campos de medición de muy bajos a altos
- Idoneidad verificada conforme a las normas EN 15267 y EN 14181