Analizadores de gases extractivos

Análisis fiables de gases, incluso en condiciones adversas
Los analizadores de gas extractivos de SICK se pueden utilizar en muchas aplicaciones. La tecnología de medición extractiva extrae del conducto de los gases un caudal parcial de gas y lo conduce a un módulo de análisis procesado y en condiciones constantes. La tecnología de medición de SICK se adapta específicamente a las más diversas tareas de medición: desde la extracción de gases y su procesamiento hasta los numerosos módulos analizadores.
Filtrar por:
11 resultados:
Establecemos nuevos estándares en fotómetros extractivos
- Detector con alta estabilidad a largo plazo
- Medición de O2 basada en los métodos paramagnético o electroquímico
- Calibración automática con aire ambiente sin componentes
- Insensible a la suciedad
Análisis de gases adaptable para supervisión de emisiones y control de procesos
- Disponibilidad de 4 principios de medición distintos
- Se puede elegir entre más de 60 componentes de medición
- 3 variantes de carcasa diferentes para diferentes aplicaciones
- Hasta 3 módulos de análisis en una única carcasa
Medición eficiente del mercurio en los gases de humos
- Medición precisa del “mercurio total” directamente en un convertidor térmico (patentado)
- Modo de medición sin reactivos
- Extracción de los gases prácticamente sin desgaste gracias a la bomba eyectora sin componentes móviles
- Cubeta de calibración integrada para la comprobación automática de la desviación
- Ajuste automático de todo el sistema de medición con un generador de gas de prueba integrado (opcional)
- Diseño modular de todo el sistema
Análisis de gases adaptable para supervisión de emisiones y control de procesos
- 6 módulos de analizador distintos: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (med. electroquímica de O2), OXOR-P (med. paramagnética de O2), THERMOR (TC) y UNOR (NDIR)
- 4 variantes de carcasa
- Módulo de gas con bomba de gas de muestra y/o sensores de control
- Variante de carcasa para una instalación sencilla y rápida en los sistemas de análisis
- Diagnóstico remoto a través de Ethernet con el software SOPAS ET
Especialista en medición continua de hidrocarburos totales
- Carcasas estándar de 19 para facilitar la integración en los sistemas industriales de uso habitual
- Carcasa de pared compacta (independiente)
- Bomba eyectora prácticamente sin mantenimiento para el suministro de gas de muestra al analizador
- Catalizador interno (opcional) para la limpieza del gas cero y del aire de combustión
- Regulación y compensación automáticas de las fluctuaciones de presión del proceso
- Filtro de protección en la entrada de gas de muestra
- Alto grado de linealidad (≤ 2%) para campos de medición de muy bajos a altos
- Idoneidad verificada conforme a las normas EN 15267 y EN 14181
Monitorización de proceso simultánea de hasta 6 componentes de medición
- Medición simultánea de hasta 6 componentes
- Con cubetas de proceso de hasta 60 bar y 200 °C
- Conmutación automática de puntos de muestra
- Unidad de calibración integrada (opcional)
- Dispositivos de protección para medir mezclas tóxicas o inflamables
- Manejo ampliado a través de un PC y del software SOPAS ET
- Sistema modular flexible de E/S
Análisis de procesos sofisticados llevados en línea
- Alta selectividad gracias a su elevada resolución espectral
- No se requiere calibración
- Sin componentes móviles, prácticamente sin desgaste
- Célula de medición de ruta larga con calefacción
- Tecnología de medición en caliente
Supervisión fiable del límite inferior de explosión en los procesos
- Detector de gas para los compuestos orgánicos volátiles
- Certificado según EN 50271
- Versión en línea para acoplamiento directo al proceso
- Carcasa opcional para uso en zonas Ex 1 y 2
- Estructura modular para instalación flexible
- Sistema de dilución del gas de muestra integrado
- Calentamiento de todas las rutas del gas
- Sin piezas móviles