Accesorios
Adaptador

Adaptador
2072514
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440106
      ECl@ss 10.027440106
      ECl@ss 11.027440106
      ETIM 5.0EC000313
      ETIM 6.0EC000313
      ETIM 7.0EC000313
      ETIM 8.0EC000313
      UNSPSC 16.090131163032
    • Datos técnicos
      Gama de accesoriosOtros adaptadores
      Tipo de conexión cabezal AConector macho, D-Sub-HD, 15 polos, recto
      Tipo de conexión cabezal BConector hembra, D-Sub-HD, 15 polos, recto
      Tipo de señalRS-422, RS-485
      Número de zócalos de conexión1
      DescripciónEl adaptador adapta el CLV62x al esquema de conexión eléctrico hasta el presente del CLV41x