Accesorios
Reflectores y óptica / Dispositivos auxiliares de alineación

Adaptador AR60, 34x29
4032462
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosDispositivos auxiliares de alineación
      DescripciónAdaptador AR60 para sección de carcasa de 34 mm x 29 mm
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279210
      ECl@ss 5.1.427279210
      ECl@ss 6.027279210
      ECl@ss 6.227279210
      ECl@ss 7.027279210
      ECl@ss 8.027279210
      ECl@ss 8.127279210
      ECl@ss 9.027273607
      ECl@ss 10.027273607
      ECl@ss 11.027273607
      ETIM 5.0EC002558
      ETIM 6.0EC002558
      ETIM 7.0EC002558
      ETIM 8.0EC002558
      UNSPSC 16.090132131023

    Dibujos técnicos

    Adaptador AR60, 34x29
    Indicaciones de montaje
    Adaptador AR60, 34x29
    Indicaciones de montaje