Contacto
Comentarios

Accesorios
Adaptadores y distribuidores

AD-ATM60-KA3PR
2029225
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Gama de accesoriosAdaptador para bus
      Tipo de señalPROFIBUS DP
      Número de zócalos de conexión3
      IndicaciónAdaptador de conexión KR3, 3 x PG
      Grado de protecciónIP67
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440106
      ECl@ss 10.027440106
      ECl@ss 11.027440106
      ETIM 5.0EC000313
      ETIM 6.0EC000313
      ETIM 7.0EC000313
      UNSPSC 16.090131163032

    Dibujos técnicos

    AD-ATM60-KA3PR
    Esquema de dimensiones
Arriba