Otros accesorios
Para las exigencias más diversas
574 resultados:
- Descripción: Herramienta de programación para ATM60, ATM90 y KH53
- Elementos suministrados: Fuente de alimentación, interfaz, cable de conexión, cable de transmisor y software
- Descripción: Dispositivo de programación USB, para encoders SICK programables AFS60, AFM60, DFS60, VFS60, DFV60 y encoders de cable con encoders programables
- Descripción: Herramienta de programación LAN sVip® para todos los sistemas de realimentación de motores
- Elementos suministrados: 1x herramienta de programación PGT-11-S LAN, 1x fuente de alimentación 100-240 V AC / 12 V DC, adaptador primario (Europa, UK, EE.UU/Japón, Australia), cable Ethernet 3 m
- Descripción: Útil de alineación para la detección de la luz infrarroja (longitud de onda de 780 nm a 1.050 nm) de los sensores SICK.
- Elementos suministrados: Ayuda de alineación, Pie de apoyo, Ayuda para visualización, instrucciones de montaje
- Descripción: Dispositivo portátil de programación para los encoders programables de SICK AHS/AHM36 CANopen, los sensores de inclinación TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/TMM88 analógico y los encoders de cable con AHS/AHM36 CANopen. Dimensiones compactas, peso reducido y manejo intuitivo.
- Elementos suministrados: 1 herramienta de programación PGT-12-Pro autónoma, 4 pilas alcalinas de 1,5 V Mignon (AA)
Encoder de rueda de medida
DFV60
- Perímetro de la rueda de medida: 300 mm
- Superficie de la rueda de medida: Junta tórica NBR70
- Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, Incremental, HTL, Push pull
- Tensión de alimentación: 10 V ... 32 V
- Tipo de conexión: Cable, de 8 hilos, universal, 1,5 m
- Resolución de impulsos/mm: 3,41
Encoder de rueda de medida
DFV60
- Perímetro de la rueda de medida: 300 mm
- Superficie de la rueda de medida: Junta tórica NBR70
- Interfaz de comunicación: 10 V ... 32 V, Incremental, HTL, Push pull
- Tensión de alimentación: 10 V ... 32 V
- Tipo de conexión: Conector macho, M12, 8 polos, radial
- Resolución de impulsos/mm: 3,41
- Descripción: Dispositivo de programación con pantalla para los encoders programables de SICK DFS60, DFV60, AFS/AFM60, AHS/AHM36 y los encoders de cable con DFS60, AFS/AFM60 y AHS/AHM36. Dimensiones compactas, peso reducido y manejo intuitivo
- Elementos suministrados: 1 herramienta de programación PGT-10-Pro autónoma, 4 pilas alcalinas de 1,5 V Mignon (AA)
- Descripción: Placa de cubierta (91,8 mm x 42,8 mm) con tornillos para cerrar la abertura del conector de sistema que no se utiliza
- Descripción: Juego de filtros de control compuesto por: filtro de amortiguación, soporte, paño para ópticas, cable de conexión, maletín con inserto. El juego no incluye filtros de prueba, estos deben pedirse por separado.
- Descripción: Juego de filtros de control, formado por: filtros con una transmisión aproximada del 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, soporte para filtros, paño para limpiar la pantalla frontal, cable de conexión, maletín con inserto
- Descripción: Juego de filtros de control, formado por: filtros con una transmisión aproximada del 0%, 18%, 40%, 60%, 80%, soporte para filtros, paño para limpiar la pantalla frontal, cable de conexión, maletín con inserto
- Descripción: Juego de filtros de control, formado por: filtros con una transmisión aproximada del 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, soporte para filtros, paño para limpiar la pantalla frontal, maletín con inserto
- Descripción: Juego de filtros de control, formado por: filtros con una transmisión aproximada del 0%, 18%, 40%, 60%, 80%, soporte para filtros, paño para ópticas, maletín con inserto
- Descripción: Juego de filtros de control, formado por: filtros con una transmisión aproximada del 0%, 18%, 40%, 60%, 80% y una opacidad del 0%, 50% según EPA, soporte para filtros, paño para limpiar la pantalla frontal, cable de conexión, maletín con inserto
Sensor Visualization
SLT
- Categoría de producto: Luz de señalización LED
- Funciones de servicio: Luz de señalización IO-Link, Parametrización a través de IO-Link, Fácil configuración a través de la propia interfaz de mando de SOPAS ET, la herramienta de ingeniería de SICK
- Descripción: Este producto es un zumbador exclusivo para el modelo SLT060-0B010J700.
- Descripción: Juego para montaje en brida, compuesto por: adaptador de brida, junta tórica Kalrez y 5 tornillos
- Descripción: Juego para montaje en brida, compuesto por: adaptador de brida, junta tórica FKM y 5 tornillos
- Descripción: Juego para montaje en brida, compuesto por: adaptador de brida, junta tórica EPDM y 5 tornillos
- Descripción: Juego para montaje en brida, compuesto por: adaptador de brida, junta tórica Kalrez, junta Gylon y 5 tornillos