Módulos y pasarelas
Conexión inteligente
69 resultados:
- Gama de accesorios: Módulos de bus de campo
- Descripción: Acoplador EtherCAT para WLL180T, KTL180 y AOD1. Características: EtherCAT, velocidad de transmisión de hasta 100 MBaudios, conexión M12 EtherCAT, fuente de alimentación conexión M8, 4 polos, plena funcionalidad de lectura/escritura de los datos de proceso y servicio de los sensores conectados. Para obtener más información y datos técnicos véanse las instrucciones de uso.
- Gama de accesorios: Módulos de conexión
- Descripción: Unidad de control externa pasiva con una tecla y tres indicaciones LED, cable con conector macho M12 de 4 polos, control lógico programable: pin 2 intercambiado con pin 4, material del cable: PUR, material de la carcasa: plástico, TPU, reforzado, tensión de alimentación: 10 V CC ... 30 V CC, corriente Imáx.: 510 mA, clase de protección: III (EN 61140), compatibilidad electromagnética: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, temperatura ambiente de funcionamiento: –25 °C ... +55 °C, temperatura ambiente de almacenamiento: –25 °C ... +70 °C
- Gama de accesorios: Módulos de conexión
- Descripción: Unidad de control externa pasiva con una tecla y tres indicaciones LED Cable con conector macho M12 de 4 polos, material del cable: PUR, material de la carcasa: plástico, TPU, reforzado, tensión de alimentación: 10 V CC ... 30 V CC, corriente Imáx.: 510 mA, clase de protección: III (EN 61140), compatibilidad electromagnética: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, temperatura ambiente de funcionamiento: –25°C ... +55°C, temperatura ambiente de almacenamiento: –25°C ... +70°C
- Gama de accesorios: Módulos de bus de campo
- Descripción: Acoplador Profinet para WLL180T, KTL180 y AOD1. Características: Profinet IRT, velocidad de transmisión de 10 MBaudios a 100 MBaudios, conexión M12 PROFINET, conexión de la fuente de alimentación M8, 4 polos, plena funcionalidad de lectura/escritura de los datos de proceso y servicio de los sensores conectados. Para obtener más información y datos técnicos véanse las instrucciones de uso.
- Gama de accesorios: Módulos de bus de campo
- Descripción: Características: esclavo Profibus DP-V1, velocidad de transmisión de 9,6 KBit/s - 12 MBit/s, conexión D-Sub (RS485), 9 polos, Profibus, conexión M8, 4 polos, posibilidad de acceso a todos los parámetros de los sensores conectados. Para obtener más información y datos técnicos véanse las instrucciones de uso.
- Gama de accesorios: Módulos de bus de campo
- Descripción: Acoplador Profinet para WLL180T y AOD1. Características: Profinet IRT, velocidad de transmisión de 10 MBaudios a 100 MBaudios, conexión M12, conexión de la fuente de alimentación M8, 4 polos, solamente acceso a la salida digital Q1 de los sensores conectados. Para obtener más información y datos técnicos véanse las instrucciones de uso.
- Gama de accesorios: Módulos de conexión
- Descripción: Módulo de conexión compacto para el cableado de la fuente de alimentación, E/S, interfaz de datos serie y encoder. Previsto para el uso con Bulkscan® LMS511. Para la conexión del sensor se necesita la escuadra de fijación con ref. 2059271.
- Gama de accesorios: Módulos de bus de campo
- Descripción: Maestro IO-Link PROFINET, IO-Link V1.1, Port Class A, alimentación de tensión 24 V / 8 A a través de un cable de 7/8'', conexión de bus de campo a través de cable M12
Este producto está descatalogado
Detalles
- Gama de accesorios: Módulos de bus de campo
- Descripción: Maestro IO-Link EtherCAT, IO-Link V1.1, Port Class A, alimentación de tensión 24 V / 8 A a través de un cable de 7/8'', conexión de bus de campo a través de cable M12
Este producto está descatalogado
Detalles
- Gama de accesorios: Módulos de bus de campo
- Descripción: Maestro IO-Link EtherNet/IP, IO-Link V1.1, Port Class A, alimentación de tensión 24 V / 8 A a través de un cable de 7/8'', conexión de bus de campo a través de cable M12
Este producto está descatalogado
Detalles
- Gama de accesorios: Módulos de conexión
- Descripción: Caja de conexión de encoder doble: posibilidad de conexión para dos encoders. Conexión a los módulos Motion Control FX3-MOC: conector hembra, D-Sub HD, 15 polos. Con barniz protector para mayores exigencias medioambientales (p. ej., resistencia al azufre).
- Gama de accesorios: Módulos de interfaces
- Descripción: Router Meeting Point MPR-4G con 2 x interfaces Ethernet, manejo a través de pantalla LC. La antena y el router móvil inalámbrico (certificado para el país correspondiente, para EU-27 p.ej. B. EBW L-100, ref.: 6059433) deben adquirirse por separado.
- Gama de accesorios: Unidades de evaluación
- Descripción: Unidad de evaluación, OD Mini, OD5000 y OL1, esclavo, 3 x Q, 1 x analógico, cable de extremo abierto, 2 m
- Gama de accesorios: Unidades de evaluación
- Descripción: Unidad de evaluación, OD Mini, OD5000 y OL1, maestro, 3 x Q, 1 x analógico, cable de extremo abierto, 2 m
- Gama de accesorios: Módulos de clonación
- Descripción: Versión IO-Link V1.1, clase de puerto 2, PIN 2, 4, 5 con unión galvánica, tensión de alimentación 18 V CC ... 32 V CC (valores límite durante el servicio en red protegida contra cortocircuitos máx. 8 A)
- Gama de accesorios: Módulos de conexión
- Descripción: IO-Link V1.1 clase de puerto A, conexión USB 2.0, fuente de alimentación externa opcional 24 V / 1 A
- Gama de accesorios: Módulos de bus de campo
- Descripción: MLG-2 ProNet, módulo de bus de campo: PROFIBUS DPV1
- Gama de accesorios: Módulos de bus de campo
- Descripción: MLG-2 ProNet, módulo de bus de campo: PROFINET
- Gama de accesorios: Módulos de bus de campo
- Descripción: MLG-2 ProNet, módulo de bus de campo: ETherNet/IP
- Gama de accesorios: Módulos de bus de campo
- Descripción: MLG-2 ProNet, módulo de bus de campo: EtherCAT®
- Gama de accesorios: Módulos de bus de campo
- Descripción: MLG-2 ProNet, módulo de bus de campo: CANopen®
- Gama de accesorios: Módulos de interfaces
- Descripción: Módulo de interfaz Release para WTR, cable macho de preconexión 300 mm, cable hembra de postconexión 30mm