Fuentes de alimentación y cables de red
Alimentación de energía óptima
44 resultados:
- Descripción: Convertidor CC/CC con cables de conexión con un rango de tensiones de entrada de 13 V ... 32 V, tensión de salida de 24 V, potencia 240 W
- Descripción: Variante NO/NC: las señales de salida comprenden un conjunto de contactos de relé normalmente abierto (NO) y otro normalmente cerrado (NC).
- Descripción: Variante NO/NO: las señales de salida comprenden dos conjuntos de contactos de relé normalmente abiertos (NO).
- Tensión de entrada: 120 V AC
- Descripción: Fuente de alimentación, entrada 120 V CA para IT 3800 / ST 2000
- Descripción: Cable de alimentación de energía desde la unidad de conexión a la unidad de emisión y recepción, 3 polos, longitud 20 m
- Descripción: Cable de alimentación de energía desde la unidad de conexión a la unidad de emisión y recepción, 3 polos, longitud 10 m
- Tensión de entrada: 100 V AC ... 240 V AC
- Tensión de salida: 24 V DC
- Corriente de salida: 1 A
- Descripción: Fuente de alimentación de 24 V con conector hembra confeccionado M12 de 17 polos. Conector macho inclusivo para Europa, Inglaterra, Australia
- Tensión de entrada: 100 V AC ... 240 V AC
- Tensión de salida: 24 V DC
- Corriente de salida: 1 A
- Descripción: Fuente de alimentación de 24 V con conector hembra confeccionado M12 de 5 polos, codificación A. Conector macho inclusivo para Europa, Inglaterra, Australia
- Tensión de salida: 12,5 V DC
- Descripción: Fuente de alimentación eléctrica móvil 12,5 V CC, requiere dos pilas AA incluidas
- Tensión de entrada: 120 V AC
- Tensión de salida: 24 V DC
- Descripción: Fuente de alimentación/adaptador CA 120 V CA a 24 V CC, utilizado con caja de comprobación de maletín demo (7022806)
- Tensión de entrada: 90 V AC ... 264 V AC
- Tensión de salida: 24 V DC
- Corriente de salida: 1,14 A
- Descripción: Fuente de alimentación 24 V CC, M12, 8 polos, 90 ... 264 V CA, 1,14 A / 24 W, con dos cables de red (Europa y EE. UU.)
- Tensión de entrada: 95 V AC ... 264 V AC
- Tensión de salida: 24 V DC
- Descripción: Caja de terminales con fuente de alimentación eléctrica para el VISIC100SF, con bornes de conexión para las salidas analógicas y los relés del VISIC100SF/VISIC50SF
- Tensión de entrada: 88 V AC ... 264 V AC
- Tensión de salida: 24 V DC
- Descripción: TAD para VISIC100SF/VISIC50SF con pantalla LCD, fuente de alimentación y bornes de conexión, transmisión de datos: analógica y digital, distancia al sensor: máx. 20 m
- Descripción: Caja de terminales sin fuente de alimentación con bornes de conexión para las salidas analógicas y los relés del VISIC100SF/VISIC50SF
- Descripción: Juego de fuente de alimentación, formado por: fuente de alimentación, carcasa de plástico, bornes de conexión, uniones roscadas
- Descripción: Fuente de alimentación independiente 18 V para comprobar los sensores. Con tecla de aprendizaje y ajuste a distancia de los sensores con cable de aprendizaje externo, PNP y NPN, con inserto magnético y metálico para comprobar los sensores magnéticos y cilíndricos, incluye dos pilas de 9 V
- Tensión de entrada: 100 V AC ... 120 V AC, 220 V AC ... 240 V AC
- Tensión de salida: 24 V DC
- Corriente de salida: 3,9 A