Contacto
Comentarios

Accesorios
Fuentes de alimentación y cables de red

AC Conversion Box 2NO
1050233
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grado de protecciónType 12 (UL 50)
      Dimensiones (An x Al x Long)207 mm x 157 mm x 293 mm
      DescripciónVariante NO/NO: las señales de salida comprenden dos conjuntos de contactos de relé normalmente abiertos (NO).
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004
Arriba