Contacto
Comentarios

safeHDDM™: ofrece una nueva plataforma para la seguridad

safeHDDM™ se basa en la tecnología ampliamente probada HDDM™ (HDDM = high definition distance measurement) de SICK. La tecnología de exploración safeHDDM™ establece un nuevo estándar en la evaluación de mediciones del tiempo de vuelo del haz luminoso. 

 
Pero safeHDDM™ ofrece aún mucho más: así, el escáner láser de seguridad microScan3 envía hasta 80.000 impulsos individuales por exploración. En comparación con las tecnologías de medición tradicionales, representan una información varias veces superior que está disponible para la evaluación. A partir de este gran número de impulsos individuales, el microScan calcula 700 valores medidos seguros. Nuevos filtros y algoritmos inteligentes se encargan de que safeHDDM™ sea seguro y de que el microScan3 sea capaz de detectar incluso objetos con solo un 1,8% de reflectancia, p. ej., un pantalón negro. Al mismo tiempo, la nueva tecnología aumenta la fiabilidad en condiciones de polvo y luz artificial en el entorno.
Escáneres láser de seguridad
La nueva generación de escáneres láser de seguridad para aplicaciones fijas
microScan3 Core

Excelente fiabilidad

Gracias a safeHDDM™, el escáner láser de seguridad microScan3es:

  • Insensible a la luz artificial
  • Resistente a las interferencias causadas por otros escáneres láser u otras fuentes de infrarrojos
  • Robusto frente a la suciedad y al polvo
Arriba