Il pressostato universale
PBS
Le nostre soluzioni per la generazione di pressione in ambito idraulico
Sensori di pressione
Interruttore di pressione multifunzione con display, IO-Link e uscita analogica commutabile
PBS plus
Trasmettitore di pressione compatto, specifico per gli OEM - economico e altamente versatile
PET
Trasmettitore di pressione robusto e compatto – preciso, installabile in modo versatile e rapido
PBT
Trasmettitore di pressione preciso con attacchi al processo a filo per impiego flessibile
PFT
Sensori di livello
Sensore multifunzionali per la misurazione del livello di riempimento e della temperatura
CFP Cubic
Versatile sensore di livello affidabile e flessibile per liquidi.
LFP Cubic
Interruttore di livello puntuale robusto e affidabile per quasi tutti i liquidi, anche in applicazioni igieniche.
LFV200