Dalle distanze più piccole a quelle molto grandi: i sensori di distanza e i sensori LiDAR di SICK, il leader di mercato e tecnologico in questi segmenti, rilevano la realtà in ogni dimensione. SICK offre per applicazioni con diversi campi di misura in zona esterna e interna soluzioni personalizzate con le distanze operative più diverse basandosi su ultrasuoni, luce o radar. In questo la tecnologia d’integrazione è flessibile: analogica o seriale, via bus di campo, IO-Link o Ethernet in base alle esigenze del cliente e alle condizioni ambientali.
Soluzioni nella pratica
Elettronica
Sistemi di trasporto senza conducente
Stoccaggio e trasporto
Traffico stradale
Porti
Distanza operativa in azione: altri articoli selezionati
Più livelli aprono più prospettive
Con il sistema di assistenza al conducente per evitare incidenti e collisioni
LD-MRS UAV rileva il pinguino anche quando indossa il frac nero
Port of Tallinn: gestione automatica del traffico nel porto
Intralogistica 4.0: processi di rilevamento in magazzino e nell’alimentazione della produzione
Protezione della linea di contatto nel tunnel di base del Gottardo