HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) è un procedimento del tempo di volo ad alta risoluzione per la misurazione senza contatto della distanza che si impiega sia in sensori di distanza sia in sensori 2D o 3D-LiDAR. La tecnologia è adatta per l’ambiente interno ed esterno, per l a misurazione di distanza su oggetti riflettenti in forma diffusa e su riflettori catarifrangenti. La distanza operativa dei sensori di distanza con HDDM+ è di 1,5 km su pellicola catarifrangente. Con HDDM+ si tratta, in contrapposizione alla tecnologia “single pulse” o correlazione di fase, di un procedimento di misurazione statico. Ovvero per il calcolo di un valore di distanza il sensore analizza in modo statico gli echi di diversi impulsi laser. Con HDDM+ è possibile realizzare inoltre i sensori con funzionalità multieco. Questo consente misurazioni di distanza con elevata sicurezza di misurazione anche in condizioni ambientali difficili.
Leggete tutti i dettagli su HDDM+ nel nostro whitepaper
- Fondamenti di tecnologia: sensori ottici di distanza e LiDAR, misurazione del tempo di volo, procedimento di misurazione correlazione di fase e misurazione ottica del tempo di propagazione dell’impulso
- Funzionamento di HDDM+
- Vantaggio del procedimento
- Possibilità di applicazione, ad es. anticollisione di gru a portale con ruote
Curiosi? Leggete tutti i dettagli nel nostro whitepaper
Curiosi? Leggete tutti i dettagli nel nostro whitepaper